Tastiere
HJC4000 UltraKey Touch DVR e controller telecamera dome PTZ
I controller HJC4000 sono il frutto dei più recenti progressi nel controllo delle telecamere dome PTZ (con funzioni di panoramica, inclinazione e zoom) e dei DVR (videoregistratori digitali) per i professionisti del settore della sicurezza CCTV.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I controller HJC4000 sono il frutto dei più recenti progressi nel controllo delle telecamere dome PTZ (con funzioni di panoramica, inclinazione e zoom) e dei DVR (videoregistratori digitali) per i professionisti del settore della sicurezza CCTV. Progettati per garantire maggiore facilità d'uso per l'operatore e flessibilità del sistema, i controller HJC4000 offrono un controllo di qualità elevata per prodotti video Honeywell, tra cui telecamere dome PTZ serie ACUIX™ e DVR serie HRXD, HRSD e Fusion. Ciascun HJC4000 è in grado di controllare fino a 128 telecamere dome o 128 canali di DVR. La flessibilità del modello HJC4000 risulta migliorata grazie alla possibilità di configurare come slave i controller tastiera, consentendo il controllo da quattro postazioni separate. Con una tastiera dal design ergonomico e un display LCD 2 righe, HJC4000 è facile da utilizzare. La programmazione può essere eseguita direttamente dalla tastiera e dal display LCD o tramite un semplice browser Web.
I controller HJC4000 rappresentano un'ottima scelta per le installazioni di piccole e medie dimensioni che utilizzano insieme telecamere dome PTZ e DVR. Offre la possibilità di gestire un sistema a partire da un unico controller semplice e pratico da usare. Gli utenti possono sfruttare i notevoli vantaggi derivanti da curve di apprendimento più ridotte e sequenze di tasti minime. Il risultato finale è un maggiore controllo dei sistemi di sicurezza video.
Caratteristiche e Benefici:- Controllo completo di massimo 128 telecamere dome PTZ ACUIX™ e HDT
- Supporto per i protocolli PTZ: IntelliBus™, Diamond, VCL, Pelco D, Pelco P
- Controllo completo di un massimo 128 canali aventi lo stesso protocollo DVR (HRXD, HRSD, Fusion)
- Possibilità di collegare in cascata molteplici controller
- Browser web semplificare la configurazione e gli aggiornamenti firmware
- Installazione semplice e veloce con connettori di tipo RJ
- Supporta le porte di controllo RS-232 e RS-485
- CE EN55022
- FCC parte 15 classe B
- EN50130-4/A2:2003
- UL 60950-1
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security