Parti della telecamera
Scatola di giunzione per telecamere serie 30
I supporti e gli accessori Honeywell della serie 30 offrono un'ampia gamma di opzioni di installazione per le telecamere IP della serie 30 di Honeywell, inclusa la scatola di giunzione
I supporti e gli accessori Honeywell della serie 30 offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo a un costo interessante, con linee semplici e pulite e una struttura solida per un'ampia gamma di opzioni di montaggio.
I supporti e gli accessori Honeywell della serie 30 offrono un'ampia gamma di opzioni di installazione per le telecamere IP serie 30 Honeywell, inclusa la scatola di giunzione
Caratteristiche e Benefici:- Basso profilo, design contemporaneo
- Costo accessibile
- Facile passaggio dei cavi
- Alluminio pressofuso
- Finitura a polvere di colore bianco avorio
- Per interni/esterni