Rack e hardware
Montaggi e accessori serie 30
I supporti e gli accessori Honeywell serie 30 offrono varie opzioni di installazione per le telecamere IP Honeywell serie 30, con tubo pendente, staffa per montaggio a parete, adattatore per montaggio su palo e montaggio ad angolo, ecc.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I supporti e gli accessori Honeywell della serie 30 offrono un'ampia gamma di opzioni di installazione per le telecamere IP Honeywell serie 30, inclusi adattatore di montaggio, tubo pendente, staffa per montaggio a parete, adattatore per montaggio su palo, adattatore per montaggio ad angolo, ecc. I supporti assicurano un passaggio dei cavi semplice senza alcun cablaggio esposto e le telecamere possono essere installate, regolate e testate senza necessità di riposizionare l'alloggiamento.
Tutti i supporti e gli accessori sono adatti per uso sia interno che esterno. La scatola di giunzione, il cappuccio per il montaggio pendente, il tubo per il montaggio pendente, la staffa per montaggio a parete e l'adattatore per montaggio su palo sono realizzati in alluminio pressofuso. L'adattatore per montaggio ad angolo è realizzato in acciaio SECC. Tutti i supporti e gli accessori sono verniciati a polvere per adattarsi alla finitura della telecamera.
Caratteristiche e Benefici:- Basso profilo, design contemporaneo
- Costo accessibile
- Facile passaggio dei cavi
- Alluminio pressofuso
- Finitura a polvere di colore bianco avorio
- Per interni/esterni