NVR
Videoregistratore di rete integrato serie 30
Il videoregistratore di rete integrato serie 30 offre una risoluzione video 4K HD (UHD) con NVR a 8 o 16 canali, con molteplici opzioni per l’unità disco rigido e fino a 20 TB di memoria interna.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il videoregistratore di rete integrato serie 30 riceve notifiche di rilevamento di persone per una protezione efficiente ed efficace. Ha una semplice configurazione remota tramite la visualizzazione di gestione video (HVMV) Honeywell. Le telecamere della serie 30/60 forniscono una soluzione crittografata end-to-end, con streaming video crittografato da telecamere 30/60 a NVR. Streaming/controllo video crittografato tra NVR e client web/visualizzatore/app mobile.
Opzioni di storage flessibili e prestazioni di rete elevate. Solide funzionalità di sicurezza informatica rendono queste unità NVR perfette per un’ampia gamma di applicazioni di sicurezza, laddove la conformità è essenziale e i dati sono protetti.
Caratteristiche e Benefici:- Codec di decodifica H.265/H.264/MJPEG
- Uscita video simultanea HDMI/VGA
- Le porte USB supportano tastiera e mouse
- Supporta la registrazione di videoclip di eventi per la distribuzione
- Supporta il caricamento di fermi immagine nel momento in cui vengono scattate, mediante e-mail
- Supporta notifiche visive o audio (ad esempio spia lampeggiante, avviso sonoro o sirena)
- Supporta fino a 4 canali di ingresso per allarmi e 1 canale di uscita relè allarmi
- Supporta l’invio di notifiche via e-mail e allarme acustico
- Configurabile per rilevare e reagire automaticamente a determinati eventi, e per rilevare movimenti nella scena, segnali di allarme, interruzioni o manomissioni della connettività di rete
- EN50581: 2012
- EN50130-4: 2011+A1: 2014
- EN61000-3-3: 2013
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security