NVR
NVR embeddedato serie 35 - HN35 PRO
Gli NVR embedded HN35 Pro di Honeywell con 16/32/64 CH POE/non POE, chipset TPM abilitato, caratteristiche di ripetizione RAID, supporto alimentatore doppio, HDD Multiplo, risoluzione video HD (UHD) da 12 MP e compatibilità 889 della Sezione NDAA.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I NVR HN35 PRO della serie 35 di Honeywell, una soluzione NVR robusta e conveniente, conforme alla Sezione 889 della NDAA, offre una risoluzione video 4K HD (UHD) perfetta per piccole/medie imprese e imprese. Scegli un NVR a 16, 32 o 64 canali con più unità disco rigido e flessibilità nella selezione di caratteristiche di archiviazione e ridondanza RAID per una soluzione flessibile e affidabile che cresce con la tua azienda.
Per ulteriori opzioni di archiviazione e dischi rigidi compatibili, si prega di consultare il datasheet o la matrice di compatibilità HDD.
Caratteristiche e vantaggi:- Visualizza 16/32/64 canali simultaneamente con la riproduzione sincronizzata in tempo reale sul tuo monitor (a seconda del tuo modello)
- I modelli a 32 / 64 canali supportano 16 canali simultaneamente con riproduzione sincronizzata in tempo reale
- Risoluzione fino a 12 MP dal vivo e riproduzione.
- Supporta H.265 HEVC, H.264, Smart Codec.
- Notifica sull'attivazione degli allarmi video analitici integrati dalle telecamere 35S: Folla, Multi Stake, Intrusione, Manomissione, Movimento e Rilevamento Intelligente del Movimento (SMD)
- La memoria interna supporta 8 HDD espandibili fino a 144 TB (18 TB non-RAID per SATA) di memoria interna.
- Archiviazione esterna migliorata per registrazioni e attacco video: eSATA, NAS, dispositivo USB locale, client PC lato web
- Supporta opzioni di storage RAID 1/5/6 per una gamma più ampia di opzioni di alto contenuto
- Insieme alle telecamere della serie 35, offre una soluzione crittografata end-to-end con TLS1.2 & TLS1.3, streaming video e controllo criptati tra NVR e client web / visualizzatore / app mobile.
- Per l'uso come parte di sistemi video conformi alla Sezione 889 della NDAA
- Il TPM (Trusted Platform Module) fornisce cifratura end-to-end a flusso e comando tramite chiavi crittografiche integrate.
- Filigrana video per prevenire usi o ripubblicazioni non autorizzate senza permesso.
- Funzione plug and play insieme alle fotocamere della serie 35 per un'installazione rapida e semplice.
- Porte di rete doppie, che rendono facile collegare IPC locali e telecomando.
- Progettazione intuitiva del NVR, assistente di installazione rapida e guida facile da comprendere per un'installazione rapida e semplice.
- Emissioni :- FCC Parte 15, CE (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-4), ICES-003, Conformità con UKCA e RCM
- Immunità: CE (EN 50130-4, EN 55024, EN 55035) Rispettare UKCA e RCM
- Sicurezza: - CERTIFICATO UL UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), Conformità con UKCA e RCM
- RoHS:-CE (EN 63000), Emirati Arabi Uniti (Decreto di Gabinetto n.10 del 2017)
- Paese di origine: Vietnam
- Garanzia: - 5 anni
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security