NVR
NVR+ programmabile in remoto ADPRO iFT-E
La piattaforma video IP multi-servizio con "visione 32:32" ADPRO iFT-E usa il potente XO 5 Security+. È l'unico NVR che offre funzioni complete di monitoraggio remoto, tra cui attivazione/disattivazione e visualizzazione quad di immagini su evento.
La piattaforma video IP multi-servizio con "visione 32:32" ADPRO iFT-E usa il potente XO 5 Security+. È l'unico NVR ad offrire funzioni di monitoraggio completamente in remoto, come sistema armato/disarmato, visualizzazione quad di immagini su evento e trasmissione affidabile tramite un protocollo acknowledge proprietario. iFT E ottimizza l'utilizzo della larghezza di banda per garantire una registrazione di alta qualità con connessioni telecamera multistream, adattando la trasmissione video alla larghezza di banda disponibile.
Progettato per il funzionamento da remoto, ADPRO iFT-E supporta la visualizzazione di video ed eventi tramite client in rete, inclusi software CMS, VMS e l'applicazione mobile iTrace per il monitoraggio e il controllo 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, ovunque tu sia. ADPRO Xchange2 consente inoltre di gestire da remoto la licenza di ulteriori canali IP e di analisi per la massima flessibilità.
Caratteristiche e Benefici:- Deep Learning LoiterTrace™ per il rilevamento di presenze sospette verificate tramite video con allarmi per guasti ridotti
- Connessione P2P disponibile per una connessione remota facile e flessibile
- Registrazione e analisi video e trasmissione (tutto predisposto per il monitoraggio remoto)
- Archiviazione dati affidabile: fino a 4 x 16 TB HDD, supporto RAID 1 (richiede almeno 2 HDD uguali)
- Facile connessione della telecamera IP tramite il protocollo ONVIF Profile S & T
- Supporto di fino a 32 telecamere analogiche ad alta definizione su IP tramite DVR HQA
- App mobili per monitoraggio, verifica e controllo da remoto
- Piattaforme di comando e controllo CMS: Video Central Platinum (VCP) e app iTrace per iOS/Android
- Piattaforma aperta: facile integrazione con software di terze parti (XO-SDK)
- Ricezione dell'allarme in meno di 7 secondi
- BS 8418:2015