NVR
NVR+ programmabile in remoto ADPRO iFT
ADPRO iFT, il modello d’ingresso della serie, offre fino a 32 canali IP e scala fino a 16 canali IP con 16 canali analitici. Questa piattaforma video IP multiservizio sfrutta il potente sistema operativo programmabile in remoto XO Security+.
ADPRO iFT, il modello d’ingresso della serie, offre fino a 32 canali IP e scala fino a 16 canali IP con 16 canali analitici. Questa piattaforma video IP multiservizio sfrutta il potente sistema operativo programmabile in remoto XO Security+. È l'unico NVR ad offrire funzioni di monitoraggio completamente in remoto, come sistema armato/disarmato, visualizzazione quad di immagini su evento e trasmissione affidabile tramite un protocollo acknowledge proprietario. iFT ottimizza l'utilizzo della larghezza di banda per garantire una registrazione di alta qualità con connessioni telecamera multistream, adattando la trasmissione video alla larghezza di banda disponibile.
ADPRO iFT supporta la visualizzazione di video ed eventi tramite client in rete, inclusi software CMS, VMS e l'applicazione mobile iTrace per il monitoraggio e il controllo 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, ovunque tu sia. ADPRO Xchange2 consente inoltre di gestire da remoto la licenza di ulteriori canali IP e di analisi per la massima flessibilità.
Caratteristiche e Benefici:- Deep Learning LoiterTrace™ per il rilevamento di presenze sospette verificate tramite video con allarmi per guasti ridotti
- Connessione P2P disponibile per una connessione remota facile e flessibile
- Supporto di fino a 32 telecamere analogiche ad alta definizione su IP tramite DVR HQA
- Registrazione e analisi video e trasmissione
- Implementazione remota: messa in servizio, impostazione, configurazione e gestione
- Supporto del disco rigido con crittografia automatica per i dati di sicurezza at rest per evitare il rischio di alterazione dei dati nel caso in cui il disco rigido sia stato rimosso dal dispositivo
- Massima protezione del sito: il nuovo potente XO 5 fornisce analisi su intrusioni e presenze sospette
- Integrazione di alto livello con i rilevatori E-Passive Infrared (PIR) ADPRO PRO, inclusi la comunicazione su IP, doppia detonazione intelligente e allarme della zona di scorrimento
- Integrazione di alto livello con i rilevatori E-Passive Infrared (PIR) ADPRO PRO, inclusa la comunicazione su IP, doppia detonazione intelligente e l'allarme della zona strisciamento
- Piattaforme di comando e controllo CMS: Video Central Platinum (VCP) e app iTrace per iOS/Android