NVR
iFT - NVR+ programmabile in remoto
ADPRO iFT, il modello d’ingresso della serie, offre fino a 32 canali IP e scala fino a 16 canali IP con 16 canali analitici. Questa piattaforma video IP multiservizio sfrutta il potente sistema operativo programmabile in remoto XO Security*
ADPRO iFT, il modello d’ingresso della serie, offre fino a 32 canali IP e scala fino a 16 canali IP con 16 canali analitici. Questa piattaforma video IP multiservizio sfrutta il potente sistema operativo programmabile in remoto XO Security*. È l'unico NVR ad offrire funzioni di monitoraggio completamente in remoto, come sistema armato/disarmato, visualizzazione quad di immagini su evento e trasmissione affidabile tramite un protocollo acknowledge proprietario. iFT ottimizza l'utilizzo della larghezza di banda per garantire una registrazione di alta qualità con connessioni telecamera multistream, adattando la trasmissione video alla larghezza di banda disponibile.
Caratteristiche e Benefici:- Deep Learning LoiterTrace™ per il rilevamento di casi di stazionamento verificati tramite video con falsi allarmi ridotti e maggiore precisione di rilevamento
- Connessione P2P disponibile per una connessione remota facile e flessibile
- Streaming end-to-end sicuro in cui il video è crittografato (HTTPS) dalla telecamera fino al visualizzatore per evitare manomissioni (in caso di collegamento con telecamere serie 30 e 60)
- Supporto di unità disco rigido con crittografia automatica per i dati di sicurezza a riposo, per evitare il rischio di alterazione dei dati in caso di rimozione del disco rigido dal dispositivo.
Altro
- Minimum Hard Drive Size
- 2x8 Terabyte
- Overall Width
- 441 Millimeter-PRD
- Overall Depth
- 305 Millimeter-PRD
- Overall Height
- 88 Millimeter-PRD
- Regulatory Approvals
- i-LIDS Watt
- Brand
- Honeywell
- Web Client
- Xo Client
- Operating System
- ADPRO® XO™ Security Operating System, Linux based
- Mobile Client
- iTrace; iPIR
- Compatible Analytics
- Basic Motion Detection (VMD)
- Compatible Cameras
- 32
- Application
- Loitering detection
- Number of Supported Camera Channels
- 32
- Video Resolution
- Up to HD/MP pixel
- Software Media
- CMS; VMS
Altro
- Minimum Hard Drive Size
- 2x8 Terabyte
- Overall Width
- 441 Millimeter-PRD
- Overall Depth
- 305 Millimeter-PRD
- Overall Height
- 88 Millimeter-PRD
- Regulatory Approvals
- i-LIDS Watt
- Brand
- Honeywell
- Web Client
- Xo Client
- Operating System
- ADPRO® XO™ Security Operating System, Linux based
- Mobile Client
- iTrace; iPIR
- Compatible Analytics
- Basic Motion Detection (VMD)
- Compatible Cameras
- 32
- Application
- Loitering detection
- Number of Supported Camera Channels
- 32
- Video Resolution
- Up to HD/MP pixel
- Software Media
- CMS; VMS
- Minimum Hard Drive Size : 2x8 Terabyte
- Overall Width : 441 Millimeter-PRD
- Overall Depth : 305 Millimeter-PRD
- Overall Height : 88 Millimeter-PRD
- Regulatory Approvals : i-LIDS Watt
- Brand : Honeywell
- Web Client : Xo Client
- Operating System : ADPRO® XO™ Security Operating System, Linux based
- Mobile Client : iTrace; iPIR
- Compatible Analytics : Basic Motion Detection (VMD)
- Compatible Cameras : 32
- Application : Loitering detection
- Number of Supported Camera Channels : 32
- Video Resolution : Up to HD/MP pixel
- Software Media : CMS; VMS