NVR
MAXPRO NVR PE (Professional Edition), 16 TB
NVR PE MAXPRO (versione Professional) da 16 TB è un sistema di videosorveglianza IP aziendale aperto, flessibile e scalabile
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
NVR PE MAXPRO (versione Professional) da 16 TB è un sistema di videosorveglianza IP aziendale aperto, flessibile e scalabile. Grazie all’impiego di telecamere ad alta definizione MAXPRO NVR PE è un sistema di registrazione IP ad alta definizione di grande potenza, che offre inoltre il supporto agli standard di visualizzazione da dispositivi client remoti per installazioni aziendali. I, dispositivi nativi MAXPRO NVR PE di Honeywell supportano le nuove funzionalità delle telecamere della serie equIP, tra cui la risoluzione 4K, il codec di compressione video H.265, il controllo PTZ 3D, il supporto per le telecamere a 360° e multi-imager ed eventi di intelligence. Preinstallato con tutto il software necessario e distribuito con licenza per 32, 48, 64 o 128 canali senza alcun costo aggiuntivo per licenze di canali extra
Caratteristiche e Benefici:- Soddisfa i requisiti normativi con l’archiviazione video a lungo termine che fornisce dati e archiviazione video
- Consente di risparmiare tempo grazie a una ricerca forense rapida ed efficiente
- Riduzione dei falsi rilevamenti grazie all’analisi SMART VMD basata su oggetti
- Ottimizzazione dell’archiviazione
- Riduzione dei costi delle workstation
- Aumento le prestazioni
- Supporto di più flussi di telecamere per diverse risoluzioni e frame rate inferiori
- Riduzione dei rischi mediante l’identificazione immediata dei problemi di sistema