/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    NVR

    MAXPRO NVR PE (Professional Edition), 64 TB

    Interrotto

    NVR PE MAXPRO (versione Professional) da 64 TB è un sistema di videosorveglianza IP aziendale aperto, flessibile e scalabile

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    NVR PE MAXPRO (versione Professional) da 64 TB è un sistema di videosorveglianza IP aziendale aperto, flessibile e scalabile. Grazie all’impiego di telecamere ad alta definizione MAXPRO NVR PE è un sistema di registrazione IP ad alta definizione di grande potenza, che offre inoltre il supporto agli standard di visualizzazione da dispositivi client remoti per installazioni aziendali. I, dispositivi nativi MAXPRO NVR PE di Honeywell supportano le nuove funzionalità delle telecamere della serie equIP, tra cui la risoluzione 4K, il codec di compressione video H.265, il controllo PTZ 3D, il supporto per le telecamere a 360° e multi-imager ed eventi di intelligence. Preinstallato con tutto il software necessario e distribuito con licenza per 32, 48, 64 o 128 canali senza alcun costo aggiuntivo per licenze di canali extra

    Caratteristiche e Benefici:
    • Aperto Ampie possibilità di integrazione del dispositivo: Si integra con la linea completa di telecamere IP Honeywell ed encoder HVE. Supporta gli standard ONVIF Profile S, PSIA e protocollo di streaming in tempo reale (RTSP). Viene fornita la licenza per un canale (8, 16, 32, 64 o 128 canali) per encoder e telecamere a 360° multivisore.
    • Facile da installare e utilizzare Soluzione chiavi in mano: La versione del software NVR comprende tutte le applicazioni e le licenze necessarie per un massimo di 128 canali. Semplice procedura guidata in tre clic* ai video live per la configurazione automatica; installazione rapida ed efficiente del sistema IP. L’unità supporta la registrazione simultanea, il monitoraggio dal vivo, la ricerca e la gestione dei sistemi per un numero massimo di 128 telecamere IP, tra cui i formati ad alta definizione grazie a client di facile utilizzo.
    • Soluzione di sicurezza integrata scalabile: MAXPRO NVR multipli sviluppati per l’espansione del sistema mediante un’architettura distribuita ed integrata con il software multi-sito per il visualizzatore MAXPRO o il sistema di gestione video MAXPRO VMS per le aziende. Ulteriore integrazione con i sistemi di controllo accessi Honeywell WIN-PAK® e Pro-Watch® che offrono una soluzione integrata per il controllo degli accessi, il contrasto alle intrusioni e la videosorveglianza.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security