NVR
MAXPRO NVR SE
Sistema di registrazione IP ad alta definizione con tutto il software e le licenze necessari installati per 32, 48 o 64 canali per installazioni di piccole e medie dimensioni.
MAXPRO® NVR SE è un sistema di videosorveglianza IP aperto, flessibile e scalabile dotato di pagine di configurazione semplici e logiche che rendono l'installazione un gioco da ragazzi anche per l'installatore inesperto. Il processore e l'enclosure di archiviazione si trovano in un unico chassis per risparmiare spazio e costi insieme a client desktop di facile utilizzo, client Web browser Mac o PC e app mobili per la connettività e il monitoraggio remoti. Le implementazioni NVR multiple per l'espansione del sistema sono facilmente gestite tramite il sistema di gestione video aziendale MAXPRO® VMS e Intelligent Command.
Caratteristiche e vantaggi:- Memoria DDR4 da 16 GB con capacità di archiviazione interna da 4 TB a 96 TB
- Supporto multi-vapore per un massimo di 128 flussi.
- Software di base: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 IoT Enterprise per sistemi integrati
- 1 unità a stato solido con sistema operativo e 6 alloggiamenti rimovibili con dischi rigidi di archiviazione per dischi rigidi SATA da 4B-16TB opzionali.
- L'interfaccia utente intuitiva offre un'esperienza utente ricca di funzionalità come eventi di intelligence catturati dalle telecamere.
- Procedura guidata in 3 clic per un'installazione facile e rapida su video live per la configurazione automatica
- Registrazione simultanea, monitoraggio live, ricerca e gestione del sistema per un massimo di 64 telecamere IP, compresi i formati ad alta definizione
- Include due porte di rete da 1 GB ottimizzate per separare la registrazione e la visualizzazione dei dati per garantire una registrazione al 100% e una riproduzione fluida anche con più connessioni client
- Kit di montaggio su rack 2U con frontalino bloccabile incluso. Guide rack incluse per l'uso con sistemi a quattro montanti
- Conforme alla sezione 889 dell'NDAA
- Profilo ONVIF S, G
- PSIA
- Emissioni: FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B
- Sicurezza: ANSI/UL 60950-1; CAN/CSA C22.2 N. 60950-1