Sets bedieningspanelen
HID SIGNO lezers
De kenmerkende lijn van toegangscontrolelezers van HID
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
Om organisaties te helpen voldoen aan de beveiligingsbehoeften van onze dynamische wereld, zijn HID Signo lezers ontworpen om zeer veelzijdig, krachtig en verbonden te zijn voor de toekomst.
Functies & Voordelen:- Kenmerken:
- •Meerlaagse beveiliging om data-authenticiteit en privacy te waarborgen
- •EAL5+ Certified Secure Element Hardware
- •Native OSDP veilig kanaal capaciteit
- •Trusted veilig authenticatie met het SIO-datamodel
- •Ondersteunt HID® Elite Key™ en HID® Corporate 1000™ Programs
- •Mobiel met native Bluetooth en NFC-ondersteuning
- •Geïntegreerde 125 kHz logeerondersteuning voor eenvoudige migratie
- •Ondersteunt meer dan 15 gangbare credentialtechnologieën
- •Vlakke klemmenblok en draadantenne bedrading
- •Robuuste buitenprestaties met een IP65-classificatie
- •Eenvoudig en veilig beheerd met HID Reader Manager® via een mobiel apparaat
- •Firmware bijwerken als reactie op bedreigingen
- •Personaliseer door audio-visueel of toetsenbordinstellingen te configureren
- •Deactiveer legacy credentialtechnologie om veilig migratie af te ronden
- Voordelen:
- •Zeer veelzijdig — Ondersteuning voor het breedste scala aan inloggegevenstechnologieën, waaronder HID Mobile Access® via native Bluetooth en Near Field Communication (NFC).
- •Verbeterde prestaties - Opslag van cryptografische sleutels op gecertificeerde veilig-element hardware, plus een nieuwe oppervlaktedetectiefunctie waarmee de lezer automatisch kan herkalibreren en de leesbereikprestaties kan optimaliseren.
- •Verbonden met de toekomst — Alle lezers zijn standaard inbegrepen ondersteuning voor Open Bewaakt Apparaat Protocol (OSDP) voor veilig bidirectionele communicatie.
- Compliance
- •UL294/cUL (VS)
- •FCC (VS)
- •IC (CA)
- •CE (EU)
- •RCM (AU/NZ)
- •SRRC (CN)
- •MIC/Giteki (JP)
- •WPC/BIS (IN)
- •KCC (KR)
- •NCC (TW)
- •iDA (SG)
- •RoHS
- •GreenCircle
- •Bluetooth SIG
- •www.hidglobal.com/certifications