Sets bedieningspanelen
M-serie toegangscontrollers
M-Series Controllers: De realtime beslissers voor uw toegangs-besturingssysteem.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
De M-Series Controller Family biedt vier verschillende configuraties die zijn afgestemd op diverse implementatiebehoeften. Deze controllers variëren in grootte, geheugencapaciteit voor badges, typen stroomingang, beschikbaarheid van onboard reader-poorten en het aantal downstream uitbreiding bus-communicatiepoorten. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat u de perfecte controller kunt kiezen voor uw specifieke toegangscontrolebehoeften.
Functies & Voordelen:- Functies:
- •Standaardondersteuning voor TLS 1.3 voor veilig communicatie. TLS 1.2 wordt ook ondersteund.
- •Legacy-modus biedt compatibiliteit voor integratie met eerdere systeemgeneraties.
- •Secure Boot-technologie authenticeert firmware tijdens elke behuizing cyclus.
- •Alle M-Series controllers bevatten een ethernet poort van 10/100 MB en kunnen IPV4- of IPV6-netwerken ondersteunen
- •Cryptografische versnellers maken snelle versleutelde communicatie mogelijk.
- •Optionele secundaire ethernet- •Cryptografische accelerators maken snelle versleutelde communicatie mogelijk.li•Optionele secundaire ethernet-ethernet poort voor redundante communicatie.
- •Onboard lezerpoorten ondersteunen OSDP Secure Channel en legacy-protocollen zoals Wiegand.
- •Verminderd onderhoud met een Super Capacitor ter vervanging van de lithiumbatterij voor de muntcel voor Real-Time Clock noodstroom.
- •Vier controllerconfiguraties om een breed scala aan implementatiescenario's te accommoderen.
- •Uitgebreide ondersteuning voor controller uitbreiding borden, waaronder:
- Reader interface boards
- Input boards
- Output boards
- 8-poort RS-485 Multiplexer
- Benefits:
- •Realtime toegangscontrole-beslissers bieden snelle toegangsrespons voor gebruikers. Gedistribueerde badge- en toegangsrechtendatabase stelt de controller in staat beslissingen te nemen. Geplande wijzigingen worden ook lokaal opgeslagen. Lokaal acties (ingangen die uitgangen activeren) kunnen ook lokaal worden opgeslagen.
- •Bedrijfscontinuïteit: Circuitontwerpen die rekening houden met het potentiële gebruik van meerdere alternatieve componenten zorgen voor leveringsketen veerkracht.
- •Geavanceerde Cybersecurity: Functies zoals ARM TrustZone, veilig behuizing CPU, TLS 1.3-encryptie, cryptochip en data-at-rest-encryptie bieden een meerlaagse beveiligingsbenadering om gevoelige gegevens te beschermen.
- Compliance
- UL294 Erkend
- FCC Deel 15 Class A
- CE Compliant
- RoHS (2011/65/EU & 2015/863)
- EU REACH (1907/2006)
- California Proposition 65