/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Bedieningspanelen

    Externe HMI voor Eagle

    De externe HMI is een voordelige, veelzijdige monteerbare HMI voor die EAGLE-controllers die niet is uitgerust met een ingebouwde HMI. De externe HMI kan worden aangesloten en gebruikt met de verschillende EAGLE-controllers.

    Overview

    De externe HMI is een kosteneffectieve, veelzijdige monteerbare HMI voor die EAGLE-controllers die niet zijn uitgerust met een ingebouwde HMI. Deze vormen een derde bedieningsoptie, naast de twee bestaande webgebaseerde bedieningsopties (het 5,7” CL-Touch bedieningspaneel en industriële touchpanelen van derden). De externe HMI kan worden aangesloten en gebruikt met de volgende EAGLE-controllers: CLEA2000B31, CLEA2014B31, CLEA2014B32, CLEA2026B31.

    Kenmerken en voordelen:
    • Bediening in andere talen
    • Lagere kosten voor service, bediening en onderhoud
    • Toepassings- of gebruikersgerichte bediening
    • Veelzijdige montageopties
    • Door wachtwoord beschermde toegang
    • Geen extra voeding nodig
    • Volledige weergave van lange tekstinformatie
    Certificeringen:
    • CE
    • EN 60730-1
    • EN 60730-2-9
    • IP30
    Specifications

    Others

    • Brand
      • CentraLine

    Others

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine