/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Bedieningspanelen

    MPA2- en MPA4-Oplossing Voor Toegangscontrole Voor Deuren

    Met MAXPRO Access MPA toegangscontrolepanelen met 2 of 4 deuren kunnen gebruikers hun systeem veilig beheren overal waar een Ethernet-/internetverbinding aanwezig is — zonder speciale pc- of softwarekosten.

    Overview

    Met MAXPRO® Access MPA2- of MPA4-toegangscontrolepanelen kunnen gebruikers hun systeem veilig beheren overal waar een Ethernet-/internetverbinding aanwezig is, zonder speciale pc- of softwarekosten. Het gebruiksvriendelijke ontwerp (Push-in-connectoren en RJ45 ‘Click ‘n Done’-aanpak) maakt het eenvoudig te installeren en eenvoudig te bedienen en te onderhouden.

    De MPA-deurcontroller biedt u alle voordelen van traditionele toegangscontrole, zoals het beveiligen van deuren, het beheren van de toegang van medewerkers en het op afstand beheren van locaties. U kunt er ook eenvoudig rapporten mee genereren om aan de nalevingsvereisten te voldoen. Met een browsergebaseerde interface worden uw leercurve en trainingstijden aanzienlijk verkort. Er is geen speciale software vereist; u hoeft zich alleen maar aan te melden en u kunt veilig aan de slag, vanaf kantoor of waar dan ook.

    U kunt MPA beheren met behulp van de ingebouwde browser, de beveiligde cloudinfrastructuur van MAXPRO® Cloud of de geïntegreerde beveiligingssuite van WIN-PAK®.

    MAXPRO® Access MPA is ontwikkeld met een installatievriendelijk ontwerp dat zich eenvoudig aanpast aan de bestaande IT-infrastructuur en -methoden, waardoor de installatie- en ondersteuningskosten worden verlaagd. Dus naarmate uw systeem groeit, groeit MPA2 met u mee.

    Kenmerken en voordelen:
    • Cloud-/web-/WIN-PAK-oplossing
    • Gestructureerde kabelinstallatie
    • End-to-end veilig (via OSDP)
    • Retrofit voor bestaande installaties (Wiegand)
    • Instelling en melding van brandtrigger
    • Gecentraliseerde installatie OSDP)
    • PoE+ / netvoeding