/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Kaarten

    OmniProx PVC-kaart

    Stopgezet

    De OmniProx-kaarten van Honeywell Access Systems zijn ontwikkeld om samen te werken met de OmniProx-lezers. De OmniProx-productlijn die is gebaseerd op 125 kHz-technologie maakt gebruik van RFID en biedt een uitstekend contactpuntloos sensorbereik.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De OmniProx-kaarten van Honeywell Access Systems zijn ontwikkeld voor de OmniProx-lezers. De OmniProx-lijn, die draait op 125 kHz-technologie, maakt gebruik van RFID en biedt een uitstekend contactloos sensorbereik. De OmniProx ISO-kaarten zijn gelamineerde PVC-kaarten die aan beide zijden kunnen worden bedrukt met behulp an de meeste standaard kaartprinters. ISO-modellen ondersteunen ook zowel verticale als horizontale sleufperforatie. Voor een robuuster gebruik is er een clamshell-versie met een verticale sleuf beschikbaar, met een behuizing vervaardigd uit hard ABS en PVC voor een meer duurzaamheid. De OmniProx-kaarten zijn beschikbaar in populaire configuraties or voor speciale bestelling waarbij de gebruiker de locatiecode en het kaartbereik bepaalt.

    Kenmerken en voordelen:
    • Universele compatibiliteit met alle Honeywell OmniProx & HID® Prox-compatibele lezers en multitechnologielezers die HID Prox-technologie ondersteunen
    • Externe nummering voor eenvoudige identificatie en controle
    • Beschikbaar met magneetstrip met hoge coërciviteit (4000 Oe – ongecodeerd) voor extra mogelijkheden
    • Afzonderlijk verpakte en gelabelde pakketten van 25 voor meer flexibiliteit en gemak voor wederverkopers
    • PVC-constructie die bestand is tegen scheuren en breken en met een snelle leestijd
    • Beschikbaar in zowel ISO-compatibele als clamshell-vormgeving
    • Beschikbaar in standaard 26-bits of Honeywell 34-bits formaat