/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Roterende actuators

    Roterende klepactuator

    Stopgezet

    De Honeywell M7061-actuator is ontworpen voor modulerende regeling in verwarmings- en airconditioningsystemen. Hoge regelprestaties en een robuust ontwerp zijn standaard voor deze actuator.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De Honeywell M7061-actuator is ontworpen voor modulerende regeling in verwarmings- en airconditioningsystemen. Hoge controleprestaties en een robuust ontwerp zijn standaard voor deze actuator. In combinatie met klep V5431 is het mogelijk om zeer exacte verwarmings- en koelwatertemperaturen te regelen. De mechanische interface tussen actuator en klep is ontworpen voor betrouwbare werking. Aandrijvingen met torsie van 10 Nm tot 20 Nm zijn beschikbaar voor uiteenlopende roterende mengkleppen (DN 15 tot DN 100).

    Kenmerken en voordelen:
    • Beschermd tegen overbelasting en blokkering
    • Onderhoudsvrije elektrische actuator voor roterende kleppen
    • Positie-indicator wissen
    • Directe montage op roterende kleppen
    • Handmatige bediening
    • Hoog koppel
    • Grote bedradingskast
    • Lange levensduur
    Certificeringen:
    • Beschermingsnorm IP 54 volgens EN 60529
    • Isolatieklasse Il volgens EN 60730