Drukschakelaars en sensoren
DPS Drukverschilschakelaars voor ventilatie en airconditioning (niet voor stookgassen)
Differential pressure switches for filter, fan or air flow monitoring in air conditioning and ventilation systems, tested according to the EC Gas Appliance Directive EU/2016/426 and DIN EN 1854
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
DPS Drukverschilschakelaars voor ventilatie en airconditioning (niet voor stookgassen) zijn voor filter-, ventilator- of luchtstroombewaking in airconditioning- en ventilatiesystemen, getest volgens de EG-gastoestellenrichtlijn EU/2016/426 en DIN EN 1854. Druk medium is lucht en niet-brandbare en niet-agressieve gassen. Kunststof aansluitstuk met 6 mm buitendiameter voor meetslang met 5 mm binnendiameter. Connector P 1 voor hogere druk, P 2 voor lagere druk. Membraan is gemaakt van gesinterde siliconen en is bestand tegen ontgassing. Schakelkinematica aan de "P2"-zijde.
Certifications:- DVGW test certificate: EC type testing according to EC Gas Appliance Directive (EU/2016/426) and DIN EN 1854
Others
- Brand
- CentraLine
- FEMA
Others
- Brand
- CentraLine
- FEMA
- Brand : CentraLine|FEMA