/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Accessoires

    S0 Pulsteller met Modbus-interface

    De S0-Modbus-koppelingsmodule is een apparaat voor het verzamelen van S0-pulsen. Met deze module worden de verbruiksgegevens van elk meetapparaat met een S0-uitgang bus capable en zijn ze toegankelijk voor een master van Modbus.

    Overview

    De S0-Modbus-koppelingsmodule is een apparaat voor het verzamelen van S0-pulsen. Met deze module worden de verbruiksgegevens van elk meetapparaat met een S0-uitgang geschikt voor de bus en zijn ze toegankelijk voor een master van Modbus.

    Kenmerken en voordelen:
    • Tot 99 S0-Modbus-modules op dezelfde bus
    • 4 S0 pulsingangen (S01+... S04+) per S0-Modbus-module
    • Tot 396 S0-apparaten op dezelfde Modbus
    • De ingangen voldoen aan de S0-norm 62053-31
    • Geïntegreerde RS-485 eindweerstand
    • LED voor indicatie van busactiviteit