/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Netwerkkaarten en modules

    Honeywell Security Galaxy Flex GSM/GPRS-module

    Stopgezet

    Honeywell Security Galaxy Flex GSM/GPRS Module voor Galaxy Flex voor extra communicatieopties voor betrouwbare alarmsignalering met een meldcentrale. Zo heeft de Remote Servicing Suite (RSS) van Galaxy™ ook op afstand toegang tot het paneel.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    Honeywell Security Galaxy Flex GSM/GPRS Module voor Galaxy Flex biedt extra communicatieopties voor betrouwbare alarmsignalering met een alarmcentrale (ARC). Hiermee heeft de Remote Servicing Suite (RSS) van Galaxy™ ook op afstand toegang tot het paneel. Direct in het speciaal gevormde Galaxy Flex-bedieningspaneel, versnelt het de installatie, vermindert het aantal dozen en vermindert het bekabeling. De module kan het GPRS-kanaal of GSM-netwerk gebruiken om naar het ARC te signaleren als onderdeel van een primair of back-up communicatiepad, waardoor transmissie mogelijk wordt als een van de paden (bijv. de PSTN-lijn) wordt gemanipuleerd door een indringer.

    Kenmerken en voordelen:
    • Gemakkelijk te monteren in het paneel
    • Maakt verbeterde opties voor dual path-signalering mogelijk, waaronder:
    • GPRS met GSM-back-up
    • GPRS met PSTN-back-up
    • PSTN met GSM-back-up
    • Ondersteunt SIA-, contact-ID- en Microtech-protocollen voor alarmtransmissie
    • Ondersteunt remote routine inspectie (RRI) via de RSS met de juiste GSM-modem en SIM met ingeschakelde data
    • Constante bewaking van de sterkte van het netwerksignaal
    • Voldoet aan EN50131-1 veiligheidsklasse 2, milieuklasse II
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security