Netwerkkaarten en modules
IQ8Wireless universele interface zonder deksel
IQ8Wireless universele interface zonder cover
Met de radio-interface kan de IQ8MCP (klein of groot ontwerp) worden aangesloten op de draadloze esserbus-PLus.
De radio-interface verbindt de intelligente IQ8MCP met de esserbus/aangedreven lus via de IQ8Wireless transponder of de IQ8Wireless gateway. De apparaten worden dus automatisch omgezet in individueel adresseerbare lusapparaten.
Kenmerken en voordelen:- Radio-interface geschikt voor:
- IQ8MCP - elektronische module, groot ontwerp (onderdeelnr. 804905/804906)
- IQ8MCP – compleet pakket, klein ontwerp (onderdeelnr. 804971)
- IQ8MCP - elektronische module, klein ontwerp (onderdeelnr. 804955), alleen met montageframe (onderdeelnr. 704967)
- IQ8QUAD-detectoren (met en zonder alarmsignaalapparaten)
- IQ8Alarm Plus-alarmsignaalapparaat
- Functies radio-interface:
- De IQ8-componenten worden individueel geïdentificeerd op het BMC
- Regelmatige prestatiecontroles van de IQ8-componenten
- Foutsignaal wanneer de IQ8-componenten uit het BMC worden verwijderd
- De bedrijfsmodus wordt direct op het handmatige IQ8-aanroeppunt en de IQ8QUAD-detector weergegeven
- Verzending van alarm- en foutberichten in overeenstemming met EN 54-2
- Eenvoudig verwijderen van de detector en vervangen van de accu met de multifunctionele sleutel
- Remote besturing van IQ8-componenten mogelijk (max. 3 meter) via 2-draads lijn
- Constante controle van de accustatus
- Melding van vroegtijdige accuvervanging bij het BMC
- EN 54-18:2005/-25:2008
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account