Accessoires
IQ8Wireless montageframes voor IQ8Alarm/IQ8Alarm Plus, rood en wit
IQ8Wireless montageframes voor IQ8Alarm / IQ8Alarm Plus, rood en wit
Het montageframe wordt gebruikt voor de montage van de IQ8Alarm/IQ8Alarm Plus alarmsignaleringsapparaten op de IQ8Wireless interface onderdeelnrs. 805601.10/805602.10.
Kenmerken en voordelen:- Functies voor radiocommunicatie
- Storingsbestendige transmissie via dubbele band met frequentiewijziging bij 433 MHz en 868 MHz
- Bidirectioneel dataverkeer
- Permanente automatische interferentiebewaking van het transmissiepad
- In geval van interferenties, automatische wijziging van frequentieband en radiocommunicatiekanaal
- Detectie bandblokkering
- Hoog transmissiebereik (in de open lucht: max. 300 m)
- Automatische interferentiedetectie vanwege lage veldsterkteniveaus
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account