/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Repeaters

    Nrx-Rep draadloze repeater

    Stopgezet

    De NRX-REP radiorepeater is een radiofrequentieapparaat op een accu, ontworpen voor gebruik met de NRXI-GATE gateway. Het bevat een zendontvanger en is geïntegreerd in een brandbestrijdingssysteem

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De NRX-REP-radiorepeater is een radiorrequentieapparaat op batterijen, ontworpen voor gebruik met de NRXI-GATE-gateway. Het bevat een zendontvanger en is geïntegreerd in een brandbestrijdingssysteem, adresseerbaar met eigen communicatieprotocol. De repeater wordt in dezelfde basis als de draadloze sensors geplaatst, de B501RF. Repeater, voor een groter gebied en met nog degelijker communicatie. De look en feel van onze bekabelde brandapparaten in combinatie met de allernieuwste draadloze mesh-netwerktechnologie zorgt voor voortreffelijke prestaties in vergelijking met traditionele draadloze sternetwerken. Het dient om de radiodekking van het branddetectiesysteem uit te breiden. Het apparaat voldoet aan EN54-25 en EN54-18 en aan de vereisten van EN 300 220 en EN 301 489 voor naleving van de R & TTE-richtlijn. Stand-bystroom: 120 μA tot 3 V DC (normaal in normale bedrijfsmodus) Rode LED-stroom: 4 mA max. Hersynchronisatietijd: 35 s (maximale tijd van stroom aan tot normale RF-communicatie als netwerk actief is) Batterijen: 4 Duracell Ultra 123 batterijduur: 4 jaar bij 25oC radiofrequentie: 865-870 MHz; RF-output vermogen: 14 dBm (max) Bereik: 500 m (typisch in open lucht) relatieve vochtigheid: 10% tot 93% (geen condensatie).

    Kenmerken en voordelen:
    • Mesh met meerdere communicatiepaden voor meer betrouwbaarheid
    • 18RF-kanalen bij 868MHz zorgen voor een grotere storingstolerantie
    • 2 geïntegreerde antennes op elk draadloos brandapparaat – eenvoudigere positionering van apparaten
    • Communicatiegebied van vrije lucht van max. 400 m – zorgt voor goede dekkingsniveaus
    • Gemiddelde levensduur van de accu van 5 jaar – minder onderhoudsvereisten
    • Adressen worden met draaischakelaars ingesteld – kortere inbedrijfstellingstijd
    • Bedrade brandapparaten zijn gemakkelijk te hanteren en hebben een goede uitstraling – eenvoudigere installatie en visuele integratie
    • Gepatenteerde functie voor het voorspellen van de levensduur van de accu – meer proactief onderhoud
    • Doorgeluste gateway – lagere installatiekosten en -tijd
    • Tot 8 gateways per lus
    Certificeringen:
    • EN54-25 (RF) EN54-18
    Specifications

    Others

    • Brand
      • NOTIFIER

    Others

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    NRX-REP
    Draadloze repeater, Nrx-Rep, 865-870MHz, 93%, -30 tot 60C, 52 mm (met B501RF-basis), 243 g
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-nrx-rep-nrx-rep-wireless-repeater---------primaryimage
    NRX-REP
    Draadloze repeater, Nrx-Rep, 865-870MHz, 93%, -30 tot 60C, 52 mm (met B501RF-basis), 243 g
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-nrx-rep-nrx-rep-wireless-repeater---------primaryimage