/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    I/O-modules

    Uitgangsmodule voor insteekbare paneelbus

    Stopgezet

    Met insteekbare paneelbus-uitgangsmodules kunt u externe punten bewaken en regelen met behulp van 2-draads communicatie met de hoofdcontroller.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    Met insteekbare paneelspanningsrailuitgangsmodules kunt u externe punten bewaken en regelen door middel van tweedraadscommunicatie met de hoofdcontroller. Insteekbare paneelspanningsrailuitgangsmodules bestaan uit een aansluitspanningsrail en een verwijderbare elektronische module, waardoor de aansluiting kan worden gemonteerd en bedraad voordat de elektronische module wordt geïnstalleerd. Alle dergelijke elektronische modules kunnen worden vervangen zonder dat de voeding of de spanningsrailverbindingen hoeven te worden onderbroken: koppel eenvoudigweg de “oude” module los en sluit de “nieuwe” aan.

    Kenmerken en voordelen:
    • Lon Mark®-conform
    • 2-draads-LonWorks-businterface tussen de controller en I/O.
    • Geen extra veldterminals nodig
    • Bruikbaar met Excel 800-controllers in combinatie met standaard interne I/O-modules
    • Automatische binding en inbedrijfstelling aan Excel 800-controllers bij gebruik van CARE-software
    Certificeringen:
    • UL916
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Manual Override Module

    Others

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Manual Override Module
    • Brand : Honeywell BMS NA
    • Product Type : Manual Override Module