Brandmeldcentrales
FACP Compact
1 Loops Brandmeldcentrale
De Compact is een krachtig, professioneel 1-luss brandalarmbedieningspaneel voor het bewaken van kleine tot middelgrote gebouwen met verhoogde eisen aan betrouwbaarheid - redundantie via lusbedrading. Het maakt gelijktijdige detectie, besturing en waarschuwing mogelijk, zowel op de lus inclusief spinnen, als met de ingangen en uitgangen die in het bedieningspaneel zijn ingebouwd, bijv. brandweerinterface, interface voor brandbestrijding, uitgangen voor onventionele alarmapparaten en andere relais voor individuele bedieningen.
De brandweerrandapparatuur (FBF, FAT) of een repeaterpaneel kan worden bediend via de geïntegreerde RS485-interface.
De Compact is ideaal voor gebouwen zoals scholen, kleuterscholen, verpleeghuizen, artsenkantoren, doe-het-zelfmarkten, kleine hotels, winkels, kleine bedrijven en productie of detailhandel.
Kenmerken en voordelen:- Enkele luspaneel esserbus / esserbus-PLus
- Kortsluit- en open circuittolerante luswerking met sterkabeluitgangen
- Bediening van door lus gevoede, synchroon geactiveerde alarmapparaten (optisch/akoestisch/spraak) in verschillende alarmzones via esserbus-PLus-gevoede lustechnologie
- Lengte van het luscircuit (esserbus) tot 3,5 km
- Tot 127 esserbus-apparaten (brandmelders of handmatige oproeppunten)/groep
- Tot 32 esserbustransponders
- Tot 30 IQ8QUAD-detectoren met geïntegreerde sirenes
- Tot 20 IQ8Alarm / IQ8Alarm Plus-sirene
- Bediening van ATEX-goedgekeurde detectoren (intrinsiek veilig) voor potentieel explosieve omgevingen
- Geoptimaliseerde inbedrijfstelling, onderhoud en bediening
- Eenvoudige configuratie en programmering van de BMC-functies via display
- 4 relais, programmeerbaar, niet bewaakt, potentiaalvrij, max. 30 V DC/2 A of 60 V DC/1 A
- 2 uitgangen voor aansluiting op akoestische en optische geluidssignalen volgens EN 54-13 (elk 24 V DC/max. 500 mA)
- 1 interface voor brandalarmrouteringsapparatuur (Fire Alarm Routing Equipment, FARE) (12 V DC/max. 200 mA)
- 1 interface voor storingsapparatuur (12 V DC/max. 200 mA)
- 1 standaard interfaceoplossing voor brandbestrijding type C volgens DIN EN 54-2
- RS485 voor aansluiting van bedieningspaneel brandweer en grafische aankondiging brandweer
- 1 uitgang UBext 24 V/0,5 A, voor de spanningstoevoer van externe apparaten
- 72 uur noodbypass (afhankelijk van configuratie)
- Groot LCD-scherm met 8 rijen x 40 tekens
- Geïntegreerde zone-indicator
- Vertragingsfunctie (PM-bedrijfsmodus volgens DIN VDE 0833-2 voor het voorkomen van valse alarmen, vertraging/controle)
- Co-incidentiedetectiefunctie (TM-bedrijfsmodus volgens DIN VDE 0833-2 voor het voorkomen van valse alarmen), als alternatief programmeerbaar als alarmvergrendeling of afhankelijkheid van 2 zones tussen de detectorzones
- Alarmteller voor maximaal 10.000 alarmgebeurtenissen
- Gebeurtenisgeheugen voor maximaal 10.000 gebeurtenissen
Others
- Brand
- Esser
Others
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account