Brandmeldcentrales
FACP IQ8Control bedieningsfronten
De FACP IQ8Control C is een van loop technology voorzien brandalarm ontworpen om kleine tot middelgrote gebouwen te bewaken en te alarmeren.
De IQ8Control C brandmeldcentrale voldoet aan de hoogste beveiligingsvereisten voor complexe detectiedoeleinden en betrouwbare technologienormen. Als allrounder binnen het marktsegment voor automatische brandbeveiliging in kleine en middelgrote gebouwen, is het bedieningspaneel voorzien van meerdere functies, zoals compacte afmetingen, een breed functioneel assortiment en meerdere uitbreidingsopties, evenals een uitstekende kosten-prestatieverhouding.
De IQ8Control C is volledig compatibel met de 8000 regelpanelen van het brandmeldsysteem. Het modulaire ontwerp maakt flexibele en gebruiksvriendelijke integratie van verschillende modules mogelijk, die samen uit één eenheid bestaan. Elk systeemverlengstuk en de noodstroomvoorziening kunnen worden aangepast aan de geavanceerde vereisten door een of meer modules toe te voegen.
Beide functies zorgen voor individuele planning en garanderen een toekomstbestendige oplossing op het gebied van brandalarmtechnologie. Indien nodig kan de software van het bedieningspaneel via pc worden vervangen door een upgradeversie.
Kenmerken en voordelen:- Max. twee esserbus/esserbus Plus analoge lusmodules voor in totaal maximaal 254 lusapparaten
- Bedrijfsmodi TM en PM volgens DIN VDE 0833-2 om valse alarmen te voorkomen
- Bedieningspaneel voor de brandweer en unit-interface voor alarmtransmissie op de periferie module
- Drie gemeenschappelijke relais, vrij programmeerbaar, bewaakt, zwevend tot 24 V DC/1 A (op de periferie module)
- TTY- of RS 485-, RS 232-interface
- Integratie in het korte en open circuitbestendige essernet-netwerk met maximaal 31 branddetectiepanelen
- Aansluiting op grafische supervisor FlexES Guard/WINMAG via seriële essernet-interface (SEI)
- Bedieningspaneel met alfanumeriek scherm
- Gebeurtenisgeheugen voor maximaal 10.000 gebeurtenissen
- Alle System 8000 micromodules zijn compatibel
- Printerinterface voor interne printer
- Twee batterijen met bewakingscircuit
- Bewaakte ingang voor externe voeding
- Verouderde modus voor bewaakte gebieden tot 48.000 m² of meer dan 512 branddetectoren
- EN 54-3
- DIN 33404-3
Others
- Brand
- Esser
- Silent Knight
Others
- Brand
- Esser
- Silent Knight
- Brand : Esser|Silent Knight
Others
Engineering Specifications
Installation Instructions
Manuals and Guides
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account