Brandmeldcentrales
FACP ES-lijn
Detector Series ES Detect en conventionele apparaten zijn compatibel met dit FACP.
Detector Serie ES Detect en conventionele apparaten zijn compatibel met deze BMC.
Kenmerken en voordelen:- 8 sensorgroepen met maximaal 30 sensoren in elke sensorgroep (conventioneel paneel ondersteunt in totaal maximaal 240 conventionele apparaten)
- Groot LCD-scherm met 8 rijen x 40 tekens
- Geïntegreerde sensorgroep enkel display
- Geoptimaliseerde inbedrijfstelling, onderhoud en bediening
- Eenvoudige configuratie en programmering op het toetsenbord
- Vier relais, vrij programmeerbaar, niet bewaakt, potentiaalvrij, max. 30 V DC / 2 A of 60 V DC / 1 A
- 2 uitgangen voor het aansluiten van akoestische of optische geluidssignalen volgens EN 54-13 (29 V DC/max. 500 mA)
- 1 interface met een zendeenheid voor brandalarmrouteringsapparatuur (Fire Alarm Routing Equipment, FARE) (12 V DC / max. 200 mA)
- 1 interface met een zendeenheid voor foutwaarschuwingen (12 V DC / max. 200 mA)
- 1 standaard interfaceblusser voor brandbestrijdingssysteem type C volgens DIN EN 54-2
- VdS
Others
- Brand
- Esser
Others
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account