Brandmeldcentrales
VSN8 conventioneel bedieningspaneel
Conventionele bedieningspanelen met 8 zones zijn bedacht en ontworpen voor de installatie van kleine en middelgrote branddetectiesystemen op die plaatsen waar het nodig is om te communiceren met een eenvoudige en hoogwaardige centrale eenheid.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
Conventionele bedieningspanelen met 8 zones van Notifier zijn speciaal ontwikkeld en ontworpen voor de installatie van kleine en middelgrote branddetectiesystemen op die plaatsen waarop er met een eenvoudige en hoogwaardige centrale eenheid moet kunnen worden gecommuniceerd. Het VSN-bedieningspaneel heeft 4 detectieniveaus waarmee het kan herkennen of een alarm afkomstig is van een sensor of van een knop of dat het alarm is gegenereerd als gevolg van een open circuit of kortsluiting. Elke zone kan worden geconfigureerd als een normale branddetectiezone of als een vertraagd contact of vergelijking. Met de VSN-regeleenheid kunnen afhankelijk van de oorsprong van het alarm (knoppen of sensoren) verschillende vertragingstijden voor de activering van de sirenes worden ingesteld. De LED’s op het bedieningspaneel bieden volledige controle over het systeem en het toetsenbord maakt eenvoudig en snel beheer mogelijk. Het bedieningspaneel heeft een standaardconfiguratie die eenvoudig en snel kan worden aangepast aan elk type systeem. Het bedieningspaneel geeft ook de mogelijkheid om één RS232 VSN-232-kaart aan te sluiten.
Kenmerken en voordelen:- Per zone onderscheid maken tussen alarmdetector of drukknop
- Maximaal 32 ECO1000-detectoren per zone
- Alarm vanaf een punt of vanaf 2 zones in alarmstatus
- 2 bewaakte geluidssignaaluitgangen met zoneactivatie
- Alarmrelais en storingsrelais
- Noodstroomvoorzieningsuitgang
- Metalen container en ABS plastic deksel
- EN 54-2/4
Others
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
Others
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Brand : Morley-IAS|NOTIFIER