/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Monitors en beeldschermen

    WEB-HMI touchscreen-monitoren

    De WEB-HMI-serie touchscreen-monitors zijn HTML5 IP-browsercompatibele touchscreen-monitors. Ze combineren ultramoderne functies en topprestaties met een uitstekend ontwerp.

    Overview

    De WEB-HMI-serie touchscreen-monitors zijn HTML5 IP-browsercompatibele touchscreen-monitors. In de monitors worden ultramoderne functies en topprestaties met een uitstekend ontwerp gecombineerd.

    WEB-HMI-aanraakpanelen zijn verkrijgbaar in 5 verschillende maten die 2 visualisatie- en connectiviteitsprestatieniveaus bieden.

    - Directe controllertoegang (Browser in controller)

    - Systeembrede controllertoegang (Browse naar het systeem)

    WEB-HMI integreert naadloos met CIPer Model 10, CIPer Model 30, CIPer Model 50 en WEB-8000 en levert robuuste prestaties en uitgebreid inzicht vanuit de controller of het gebouwsysteem.

    Kenmerken en voordelen:
    • Hoog cyberbeveiligingsniveau
    • IP66-classificatie voor bescherming tegen vocht
    • Bescherming tegen onbevoegde toegang
    • Moderne HTML5-browser op basis van Linux
    • Hoogwaardig capacitief en resistief aanraakpaneel van industriële kwaliteit met een levensduur van meer dan 10 jaar
    • Controllers, HMI en gereedschappen worden samen geharmoniseerd en getest
    • HTML5 Chromium-browser voor toegang tot Niagara WEBsN4
    • Zichtbaarheidsondersteuning met brede kijkhoek van HTML5-browser “ browsen naar controllers en gebouwsystemen
    • Vijf schermformaten “ 4, 7, 10, 15 en 21
    • 24V-gelijkstroomvoeding
    Certificeringen:
    • UL E160970-gecertificeerd
    • CE-emissie EN 61000-6-4, immuniteit EN 61000-6-2 voor installatie in industriële omgevingen
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Alerton
      • CentraLine
      • Trend

    Others

    • Brand
      • Alerton
      • CentraLine
      • Trend
    • Brand : Alerton|CentraLine|Trend