/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Panelen voor toegangsbeheer

    Tema Voyager Multi

    Stopgezet

    Tema-Voyager™ Multi dient als controller én verbindingspunt en I/O-beheerfunctie voor max. 4 lezers. Tema-Voyager™ Multi ondersteunt ook een plug-in voor een SAM. Dat vergroot het encryptie- en beveiligingsniveau van uw toegangscontrole.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De Tema-Voyager™ Multi-controller biedt superieure mogelijkheden om aan hoge beveiligingsbehoeften te voldoen, zoals bijvoorbeeld:

    - End-to-end gecodeerde communicatie met automatische, willekeurige sleuteldistributie om cyberaanvallen te voorkomen.

    - Slimmer Wiegand-beheer, waarbij de elektrische stroom naar de Wiegand-aansluiting op een lezer wordt bewaakt om te detecteren wanneer er een stroomkortsluiting of -uitval optreedt.

    Met de optionele noodrelaisuitgangskaart kan de Tema-Voyager Multi de stroomtoevoer onderbreken om deuren te ontgrendelen als er een noodalarm wordt geactiveerd (zoals een brandalarm).

    Kenmerken en voordelen:
    • Directe IP-verbinding met het toezichtniveau
    • Volledig autonoom, met ingebouwde database
    • Wand- of DIN-railmontage
    Certificeringen:
    • CE:
      • EN 50130-4:2011+ A1:2014
      • EN 55032:2012 + AC:2013
      • EN 50581: 2012
    • UKCA
    • IEC 60839-11-1 Grade-4
    • FCC: CFR 47 FCC part 15 subpart B, 2014
    • UL294 7th edition
    • cULus: UL60950
    • CTick: AS/NZ CISPR 22: 2009+A1:2010
    • RoHS 3
    • China RoHS