/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Spraak/alarmcommunicatiesysteem voor noodgevallen

    RK-MCU INTEVIO Master-regeleenheid

    RK-MCU INTEVIO master control units zijn het centraal beheerapparaat van het INTEVIO PA/VA-systeem, dat wordt gebruikt voor het beheren en bewaken van alle apparaten en het uitvoeren van verschillende bewerkingen.

    Overview

    RK-MCU INTEVIO-master control units zijn het centrale instrument van het INTEVIO PA/VA-systeem, dat wordt gebruikt voor het beheren, bewaken van alle apparaten en het uitvoeren van bewerkingen. RK-MCU INTEVIO-master control units bieden functies voor audio-opslag, uitzending, zoneregeling, bewaking, timing control en foutdiagnose. De geïntegreerde Klasse D digitale vermogensversterker van 500W kan tot acht luidsprekerlijnen aandrijven om te voldoen aan de vereisten voor kleinere PA/VA-toepassingen. Hij kan ook worden aangesloten op zone-uitbreidingen om de systeemcapaciteit bij grote toepassingen te vergroten.

    Kenmerken en voordelen:
    • Via het LCD-scherm de systeemstatus bekijken en de parameters instellen
    • Ondersteunt zowel de modus voor één kanaal als de modus voor twee kanalen
    • Flexibele eindversterkerredundantie; één reserveversterker is voldoende als noodvervanging voor alle versterkers in het systeem
    • Ingebouwd flashgeheugen van 1GB en 4GB-SD-kaart, die kunnen worden gebruikt voor het opslaan van audiobestanden, opnamebestanden, configuratiegegevens en logbestanden, enz.
    • Digitale volumeregeling, eenvoudig in te stellen ingangs- en uitgangsstroom
    • 255 uitzendprioriteiten kunnen naar wens worden ingesteld
    • Ingebouwde luidspreker om het audiosignaal van twee kanalen te bewaken
    • Ondersteunt 3-draads- en 4-draads-volumeregelaar
    • Kan worden geïntegreerd met een systeem van een derde, zoals een brandalarmsysteem via een droog contact of RS-485-interface
    • Ingebouwde standaardconfiguratie maakt gebruik direct na installatie mogelijk; de functie kan ook worden ingesteld door middel van configuratiesoftware
    Certificeringen:
    • CE
    • CB
    • UL
    • FCC
    Specifications

    Others

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • NOTIFIER

    Others

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|Farenhyt|NOTIFIER