/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html
    Om uw ervaring verder te verbeteren, hebben we de manier waarop u toegang krijgt tot gebruikersinstellingen aangepast. In plaats van “Mijn profiel” te gebruiken, gaat u naar de pagina “Training en gebruikers beheren”. U vindt deze pagina eenvoudig via het dropdownmenu “Mijn account”.

    Noodverlichting

    EL-KWD Series Plastic Luminaire

    Stopgezet

    EL-KW Series Plastic Luminaires used for the marking of escape and rescue routes. For single and double sided labelling

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    EL-KW Series Plastic Luminaires used for the marking of escape and rescue routes. For single and double sided labelling

    Features & Benefits:
    • Complete pictogram set included
    • Viewing distance 16 m
    • Available with flat wall hood or high ceiling hood
    • Also available as escape route lighting
    Certifications:
    • DIN EN 60598-1
    • DIN EN 60598-2-22
    • EN 1838
    • IP 54
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list