/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Noodverlichting

    ExiLED noodverlichting

    Stopgezet

    ExiLED noodverlichting is een stijlvolle en praktische uitgangsverlichting. Het heeft modern aluminium frame in zilver en zwart. Het is geschikt voor gebruik in kantoren, hotels, winkelcentra, magazijnen, winkels.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    ExiLED-noodverlichting kan worden ingesteld om altijd te werken, zowel op het elektriciteitsnet als op accu’s (tijdens een stroomstoring). Unieke rastertechnologie creëert een glad en zacht lichtverdelingsbord. ExiLED-noodverlichting is ontworpen voor gebruik en nieuwe renovatieprojecten.

    Kenmerken en voordelen:
    • LED-markeringslamp met dimfunctie
    • Als een gedecentraliseerde zelftestarmatuur geleverd
    • Eenvoudig te installeren en onderhouden
    • Adresseerbare optie met module voor draadloos, elBus, DALI
    • IP 40 – stofdichte armatuur
    • Leesafstand 44 meter
    • Levensverwachting van LED > 100.000 uur
    • Eenvoudig te installeren en onderhouden
    Certificeringen:
    • EN 60598-1-gecertificeerd
    • EN 60598-2-22-gecertificeerd
    • EN 55015-gecertificeerd
    • EN 61547-gecertificeerd
    • EN 61000-3-2-gecertificeerd
    • EN 61000-3-3-gecertificeerd.
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Eltek

    Others

    • Brand
      • Eltek
    • Brand : Eltek