Noodverlichting
ProLED verlichting
ProLED armaturen zijn een combinatie van functionele en robuuste gids- en markeringslichten in kunststof voor indoor en outdoor noodverlichtingsinstallaties.
ProLED-armaturen hebben een ingebouwd verwarmingselement en zijn met name geschikt voor koude opslag, open parkeergarages, buiten vluchtdeur etc. Ze worden geleverd met een enkelzijdig en dubbelzijdig pictogram H / V / N / O. Ze zijn ontworpen voor zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande faciliteiten in vluchtroutes en antipaniekzones.
Kenmerken en voordelen:- LED-combi-armatuur
- Geleverd als gedecentraliseerde, zelftestende armatuur
- Wordt geleverd met 4, 3 pictogrammen
- Hoog lumenrendement van 230, 210 lumen
- IP65 – stof- en waterdichte armatuur
- Eenvoudig te installeren en onderhouden
- EN 60598-1-goedgekeurd
- EN 60598-2-22-goedgekeurd
- ΕΝ 55015- en ΕΝ 61547-gecertificeerd
- ΕΝ 61000-3-2- en ΕΝ 61000-3-3-gecertificeerd
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account