/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Stroboscopen en signaallichten

    LED op afstand

    De visuele waarschuwing wordt gebruikt voor snelle lokalisatie van detectoren met alarmstatus op ontoegankelijke plaatsen (ventilatie, valse vloeren en plafonds, zolders).

    Overview

    De visuele actie-indicator wordt gebruikt voor de snelle lokalisatie van detectoren in alarm op plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn of op ontoegankelijke plaatsen (ventilatie, valse vloeren, valse plafonds, zolders, enz.). Het is compact en aantrekkelijk van vorm, de standaard actie-indicator past perfect in alle soorten constructies. De lengte van de werkingsindicator van de kabel van de afstandsindicatoren naar de voeding is beperkt tot max. 100 m.

    Kenmerken en voordelen:
    • Compact formaat
    • Aantrekkelijke vorm
    • Perfect Fit
    • Kabellengte is beperkt tot max. 100 m
    Specifications

    Others

    • Brand
      • ESSER

    Others

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER