/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    I/O-modules

    Galaxy® Dimension-deurcontroller

    De Galaxy® Dimension-deurcontrollers uit deGalaxy® Dimension Integrated-inbraakdetectie en deurbeveiliging serie is een volledig geïntegreerde beveiligingstoepassing voor middelgrote tot grote industriële beveiligingsinstallaties

    Overview

    Galaxy® Dimension-deurcontrollers zijn op zone gebaseerde geïntegreerde toegangs- en inbraakpreventiedetectiecontrollers bieden geen toegang als de zone is ingesteld en voorkomen valse alarmen. Bij toegang door een bevoegde gebruiker wordt de alarmzone achter een deur automatisch uitgeschakeld. Dit voorkomt vals alarm indien het uitschakelen wordt vergeten. U kunt blokken instellen door te drukken op de knop Terugbellen voordat u de kaart doorhaalt, of door de kaart driemaal door te halen. Het heeft Wiegand-compatibilteit dat geeft u de flexibiliteit om te werken met een groot aantal lezers en kaarttechnologieën, tot maximaal 40 bits. Maakt compatibiliteit mogelijk om bestaande installaties achteraf te installeren. Het is compatibel met Wiegand-bediendelen die in een 8-bits burstmodus werken

    Kenmerken en voordelen:
    • Maximaal 2 deuren bestuurd door elke DCM
    • Tot 1000 gebruikers
    • Toegangslogboek met 1000 vastgelegde gebeurtenissen in het paneel
    • Volledig aanpasbare weekschema's voor toegangsbeheer, automatische instellingen en uitgangsfuncties
    • Controle van gebruikerstoegang via toegangsjablonen en blokstatus
    • Aan elke lezer kan een systeembediendeel worden gekoppeld voor besturing van de functie Terugbellen
    • Met de evacuatiebesturing kunnen de deuren worden ontgrendeld wanneer er een brandalarm is