/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Software

    MB-Secure-licentie, macro's/partities

    Stopgezet

    De MB-Secure-licentie is een level 1-licentie van derden waarmee u verbinding kunt maken met andere systemen via het TCP/IP-protocol, voor integratie van systemen of beheersoftware van derden.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De MB-Secure-licentie is een niveau 1-licentie van derden waarmee u verbinding kunt maken met andere systemen via het TCP/IP-protocol, voor integratie van systemen of beheersoftware van derden.

    Communicatie vindt plaats via een gepatenteerd protocol via REST met JSON over Web Sockets en moet worden geïmplementeerd op het systeem dat met MB-Secure moet communiceren.

    Functies en voordelen:
    • TLS 1.2 gecodeerd TCP/IP-communicatieprotocol
    • Maximaal 4 verschillende aansluitingen per paneel
    • Partitiestatussen, gebeurtenissen
    • Statussen detectorgroep, gebeurtenissen
    • Macrocontrole