/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Sensoren voor luchtkwaliteit

    C7233 en C7263 wandmontage-CO2-sensor

    Stopgezet

    De sensoren uit de C7233- en C7263-serie zijn zelfstandige koolstofdioxidesensoren (CO2) voor gebruik bij het bepalen van de noodzaak van ventilatie bij HVAC-regelaars.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De sensoren uit de C7233- en C7263-serie zijn zelfstandige koolstofdioxidesensoren (CO2) voor gebruik bij het bepalen van de noodzaak van ventilatie bij HVAC-regelaars. De C7233 meet de CO2-concentratie in de bezette ruimte. De C7263 meet de CO2-concentratie en temperatuur in de bezette ruimte. De C7233 en C7263 worden gebruikt in ventilatiesystemen om de hoeveelheid verse buitenlucht te regelen om aanvaardbare CO2-niveaus en optionele temperatuurdetectie te handhaven.

    Kenmerken en voordelen:
    • Wandmontage
    • Ultracompact formaat en elegant ontwerp met eenvoudige reiniging met soepel membraan aan de voorkant
    • Opties met of zonder witte LED-displays - alle varianten geven rode LED-melding wanneer het CO2-niveau de vooraf ingestelde drempel overschrijdt
    • Analoog uitvoerbereik is selecteerbaar 0/2-10 Vdc, 4-20 mA en biedt een nauwkeurig proportioneel lineair signaal via het gehele detectiebereik van 0-2000 ppm
    • Zeer nauwkeurige en betrouwbare infrarode (NDIR) technologie zonder dispersie voor CO2-detectie
    • Programmeerbaar SPST-relais (1 A bij 50 VAC/24 VDC)
    • Optionele temperatuuruitgang (20K ohm NTC)
    Certificeringen:
    • CA Titel 24, Deel 6
    • CEC-norm voor residentiële en niet-residentiële gebouwen - 2016
    • CEC-norm - CO2
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Alerton

    Others

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton