Sensoren voor luchtkwaliteit
Searchline Excel open-pad infrarood gasdetector
Over de hele wereld vermaarde open-pad infrarood detector voor brandbare gassen die ongekende prestaties en gevoeligheid biedt. • Snelle specificaties • Reactiesnelheid:T90 minder dan 3 seconden (in normale bedrijfsomstandigheden)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
.
De Searchline Excel is wereldwijd de meest verkochte infrarood open-pad gasdetector, met meer dan geïnstalleerde 6000 units in uitdagende toepassingen in de industrie.Van de poolcirkel tot de woestijnen van het Midden-Oosten kiezen klanten herhaaldelijk voor de Searchline Excel.Het fundamentele ontwerp van de Searchline Excel is niet gewijzigd sinds het product op de markt werd gebracht, en het is nog steeds toonaangevend op zijn gebied.
De Searchline Excel is geheel ongevoelig voor interferentie van zonlicht of andere stralingsbronnen, zoals flikkerend licht, lasbogen of bliksem.
Het gepatenteerde optische ontwerp dat in de Searchline Excel wordt gebruikt, is de enige oplossing gebleken die perfect inspeelt op alle uitdagingen van open-pad gasdetectie.In tegenstelling tot sommige systemen van de concurrentie worden fundamentele ontwerptekorten niet verborgen achter softwaremaskers, waardoor de detectiecapaciteit van de unit in het gedrang zou kunnen komen.
De Searchline Excel maakt gebruik van een gepatenteerde dubbele strook doorgangsfilter, die een volledige compensatie biedt voor alle soorten nevel en/of regen, zodat hij in alle klimaatomstandigheden nauwkeurig en betrouwbaar blijft werken.
Aanvullende functies en voordelen:Waarom open-pad gasdetectie?
Open-pad detectoren vormen een aanvulling op individuele vaste detectoren. Ze bieden veel belangrijke voordelen:
• .Grotere ruimtedekking - meeste kans om een lek op te pikken
• .Zeer korte reactiesnelheid
• .GEEN onzichtbare foutmodi - geen gevaar voor geblokkeerd gaspad naar detector
• .Locatie van detector niet zo kritisch
• .Geeft grootte van gevaar aan Uitlijning van monster- en referentiedetectoren
• .Minder gevoelig voor uitlijning
• .Gewaarborgde prestaties
• .Minder gevoelig voor gedeeltelijke verduistering Verbeterde handheld software
• .Eenvoudige bevestiging van uitlijning
• .Visuele indicatie van gewenste en actuele signaalniveaus
• .Compatibel met bestaande systemen
Verbeterde telescoop
• .Krachtige geweertelescoop
• .Gemakkelijker uit te lijnen met grotere zoom en vergroting
• .Robuust, schokbestendig ontwerp
Functies en voordelen
• .Korte reactiesnelheid geeft vroegste waarschuwing
• .Hoge gevoeligheid laat lage alarmdrempels toe
• .Ontwerp zonder uitlijning maakt installatie eenvoudig
• .Luchtkanaalbuiging en trillingstolerantie houden het systeem online
• .Ingebouwde functionele gastestfunctie voor een eenvoudige systeemcontrole
• .Contaminatiebestendige optiek vergt minder ongepland onderhoud
• .Niet beïnvloed door interferentie van waterdamp
• .Immuun voor katalytisch vergif
• .Werkt in inerte omgevingen
Overview
- Brand
- Honeywell
- Honeywell
Features
- Sub-Category
- Infrared Gas Detectors & Transmitters
- Alarm Settings
- High 3 LEL.m
- Low 1 LEL.m
- Features & Benefits
- 100% Solar Immune
- Coaxial Optics Delivers Best-in Class Performance and Resilience to Partial Obscuration
- Compatible with Existing Systems
- Correct Operation Under Partial Obscuration Conditions
- Double Band Pass Filters that Fully Compensate for All Types of Fog, Rain and/Mist Interference
- Easier to Align with Greater Zoom and Magnification
- FM Hazardous Area and Performance Approved
- Fully Temperature Compensated Solid State Detectors
- Guaranteed performance
- High Vibration Resilience
- High-Power Telescope
- Higher Power and More Robust Design Telescope
- Low Power Consumption in All Conditions
- No Extra Software Alignment Required
- Optional Modbus RS485 Multi Drop Output
- Radially Symmetrical and Bonded Window Heating Delivers Good Low Temperature Performance
- Reduced Sensitivity to Alignment
- Reduced Sensitivity to Partial Obscuration
- Robust Shock Resistant Design
- Simple Confirmation of Alignment
- Simple to Use, Accurate Alignment Tools
- Simple ‘Lock On’ Alignment Tool
- Visual Indication of Target and Current Signal Levels
- Vibration
- 2 to 60 Hz
Dimensions & Weight
- Weight range
- Medium and Long Range TX: 7 kg and RX: 3.5 kg
- Short Range TX: 3.5kg
- Path Length
- Long Range: 120m to 200m (390ft to 650ft)
- Medium Range: 40m to 120m (130 ft to 390 ft)
- Short Range: 5m to 40m (15ft to 130ft)
Technical Specifications
- Humidity Range
- 0 to 99% RH (Non-Condensing)
- Calibration Gas
- Methane, Ethane, Propane, Butane, Pentane, Ethylene, Propylene, Butadiene
- Maximum Pressure
- 105.5 Kpa
- Warm Up Time
- Less than 1 Hour (Fully Stabilized)
- Less than 5 min (Operational)
- Speed of Response
- T90 < 3 sec
- Signal Output
- 2 mA (1) 0 mA Fault
- 2.5 mA (1) Beam Blocked
- 21 mA Over Range
- 3 mA (1) Dirty Optics
- 4 to 20 mA (Max Loop Resistance 600 ohms; Source and Sink Available) and RS485
- 4 to 20 mA Normal Operation (0 to 5 LEL.m)
- Misalignment Tolerance
- Long Range: ± 0.5º (±~170 cm @200m)
- Medium Range: ± 0.5° (±~104 cm @120m)
- Short Range: ± 0.5° (±~35 cm @40m)
- Measuring Range
- 0 to 5 LEL.m
- Digital Output
- Modbus RS485 Multi Drop. (Using DX100(M))
- XNX Universal Transmitter with Modbus Option
Operating Characteristics
- Minimum Temperature
- -40˚C
Standards & Certifications
- Ingress Protection
- IP66
- IP67
Electrical Specifications
- Power Requirement
- 18 to 32 VDC
- Power Consumption
- Medium and Long Range Tx: 10W/13W and Rx: 8W
- Short Range Tx: 3.5W/5.0W
Material Specifications
- Enclosure Material
- 316 Stainless Steel
Applications & Compatibility
- Application
- Downstream Chemical Processing Plants
- Gas Transport and Pipelines
- Large Storage Areas and Buildings
- Off-Shore Platforms & Vessels (FPSO’s)
- Perimeter Detection
Others
- Industry
- Energy
- Logistics & Warehouses
Overview
- Brand
- Honeywell
- Honeywell
Features
- Sub-Category
- Infrared Gas Detectors & Transmitters
- Alarm Settings
- High 3 LEL.m
- Low 1 LEL.m
- Features & Benefits
- 100% Solar Immune
- Coaxial Optics Delivers Best-in Class Performance and Resilience to Partial Obscuration
- Compatible with Existing Systems
- Correct Operation Under Partial Obscuration Conditions
- Double Band Pass Filters that Fully Compensate for All Types of Fog, Rain and/Mist Interference
- Easier to Align with Greater Zoom and Magnification
- FM Hazardous Area and Performance Approved
- Fully Temperature Compensated Solid State Detectors
- Guaranteed performance
- High Vibration Resilience
- High-Power Telescope
- Higher Power and More Robust Design Telescope
- Low Power Consumption in All Conditions
- No Extra Software Alignment Required
- Optional Modbus RS485 Multi Drop Output
- Radially Symmetrical and Bonded Window Heating Delivers Good Low Temperature Performance
- Reduced Sensitivity to Alignment
- Reduced Sensitivity to Partial Obscuration
- Robust Shock Resistant Design
- Simple Confirmation of Alignment
- Simple to Use, Accurate Alignment Tools
- Simple ‘Lock On’ Alignment Tool
- Visual Indication of Target and Current Signal Levels
- Vibration
- 2 to 60 Hz
Dimensions & Weight
- Weight range
- Medium and Long Range TX: 7 kg and RX: 3.5 kg
- Short Range TX: 3.5kg
- Path Length
- Long Range: 120m to 200m (390ft to 650ft)
- Medium Range: 40m to 120m (130 ft to 390 ft)
- Short Range: 5m to 40m (15ft to 130ft)
Technical Specifications
- Humidity Range
- 0 to 99% RH (Non-Condensing)
- Calibration Gas
- Methane, Ethane, Propane, Butane, Pentane, Ethylene, Propylene, Butadiene
- Maximum Pressure
- 105.5 Kpa
- Warm Up Time
- Less than 1 Hour (Fully Stabilized)
- Less than 5 min (Operational)
- Speed of Response
- T90 < 3 sec
- Signal Output
- 2 mA (1) 0 mA Fault
- 2.5 mA (1) Beam Blocked
- 21 mA Over Range
- 3 mA (1) Dirty Optics
- 4 to 20 mA (Max Loop Resistance 600 ohms; Source and Sink Available) and RS485
- 4 to 20 mA Normal Operation (0 to 5 LEL.m)
- Misalignment Tolerance
- Long Range: ± 0.5º (±~170 cm @200m)
- Medium Range: ± 0.5° (±~104 cm @120m)
- Short Range: ± 0.5° (±~35 cm @40m)
- Measuring Range
- 0 to 5 LEL.m
- Digital Output
- Modbus RS485 Multi Drop. (Using DX100(M))
- XNX Universal Transmitter with Modbus Option
Operating Characteristics
- Minimum Temperature
- -40˚C
Standards & Certifications
- Ingress Protection
- IP66
- IP67
Electrical Specifications
- Power Requirement
- 18 to 32 VDC
- Power Consumption
- Medium and Long Range Tx: 10W/13W and Rx: 8W
- Short Range Tx: 3.5W/5.0W
Material Specifications
- Enclosure Material
- 316 Stainless Steel
Applications & Compatibility
- Application
- Downstream Chemical Processing Plants
- Gas Transport and Pipelines
- Large Storage Areas and Buildings
- Off-Shore Platforms & Vessels (FPSO’s)
- Perimeter Detection
Others
- Industry
- Energy
- Logistics & Warehouses
- Brand : Honeywell|Honeywell
- Sub-Category : Infrared Gas Detectors & Transmitters
- Weight range : Medium and Long Range TX: 7 kg and RX: 3.5 kg|Short Range TX: 3.5kg
- Humidity Range : 0 to 99% RH (Non-Condensing)
- Minimum Temperature : -40˚C
- Alarm Settings : High 3 LEL.m|Low 1 LEL.m
- Calibration Gas : Methane, Ethane, Propane, Butane, Pentane, Ethylene, Propylene, Butadiene
- Features & Benefits : 100% Solar Immune|Coaxial Optics Delivers Best-in Class Performance and Resilience to Partial Obscuration|Compatible with Existing Systems|Correct Operation Under Partial Obscuration Conditions|Double Band Pass Filters that Fully Compensate for All Types of Fog, Rain and/Mist Interference|Easier to Align with Greater Zoom and Magnification|FM Hazardous Area and Performance Approved|Fully Temperature Compensated Solid State Detectors|Guaranteed performance|High Vibration Resilience|High-Power Telescope|Higher Power and More Robust Design Telescope|Low Power Consumption in All Conditions|No Extra Software Alignment Required|Optional Modbus RS485 Multi Drop Output|Radially Symmetrical and Bonded Window Heating Delivers Good Low Temperature Performance|Reduced Sensitivity to Alignment|Reduced Sensitivity to Partial Obscuration|Robust Shock Resistant Design|Simple Confirmation of Alignment|Simple to Use, Accurate Alignment Tools|Simple ‘Lock On’ Alignment Tool|Visual Indication of Target and Current Signal Levels
- Maximum Pressure : 105.5 Kpa
- Ingress Protection : IP66|IP67
- Warm Up Time : Less than 1 Hour (Fully Stabilized)|Less than 5 min (Operational)
- Vibration : 2 to 60 Hz
- Speed of Response : T90 < 3 sec
- Signal Output : 2 mA (1) 0 mA Fault|2.5 mA (1) Beam Blocked|21 mA Over Range|3 mA (1) Dirty Optics|4 to 20 mA (Max Loop Resistance 600 ohms; Source and Sink Available) and RS485|4 to 20 mA Normal Operation (0 to 5 LEL.m)
- Power Requirement : 18 to 32 VDC
- Power Consumption : Medium and Long Range Tx: 10W/13W and Rx: 8W|Short Range Tx: 3.5W/5.0W
- Path Length : Long Range: 120m to 200m (390ft to 650ft)|Medium Range: 40m to 120m (130 ft to 390 ft)|Short Range: 5m to 40m (15ft to 130ft)
- Misalignment Tolerance : Long Range: ± 0.5º (±~170 cm @200m)|Medium Range: ± 0.5° (±~104 cm @120m)|Short Range: ± 0.5° (±~35 cm @40m)
- Measuring Range : 0 to 5 LEL.m
- Industry : Energy|Logistics & Warehouses
- Enclosure Material : 316 Stainless Steel
- Digital Output : Modbus RS485 Multi Drop. (Using DX100(M))|XNX Universal Transmitter with Modbus Option
- Application : Downstream Chemical Processing Plants|Gas Transport and Pipelines|Large Storage Areas and Buildings|Off-Shore Platforms & Vessels (FPSO’s)|Perimeter Detection