Sensoren voor luchtkwaliteit
Searchpoint Optima Plus punt infrarood gasdetector
Infrarood detector voor koolwaterstofgas die is goedgekeurd voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen. • Snelle specificaties • Materiaal:316 roestvast staal • Reactietijd:T50 < 3 seconden, T90 < 4 seconden (methaan)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
.
Honeywell Analytics heeft meer dan 40 jaar ervaring met het ontwerp, de productie, de installatie en het onderhoud van punt infraroodgasdetectoren en heeft overal ter wereld meer dan 100.000 vaste infrarood koolwaterstofgasdetectoren geïnstalleerd voor allerlei verschillende toepassingen, van licht industrieel tot de meest veeleisende offshore petrochemische werkomgevingen.Searchpoint Optima Plus is een vaste infrarood detector voor koolwaterstofgas die is goedgekeurd voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen.Het infrarood detectieprincipe zorgt voor de snelste reactietijd en een faalveilige werking. Uw installatie voldoet aan de regels, uw personeel is beschermd en uw productieproces is optimaal beschikbaar.Minder routinematig onderhoud vergeleken met traditionele elektro-katalytische gasdetectoren. Dit zorgt voor lage gebruikskosten.De ontwikkeling van geavanceerde interne foutdiagnose en een algoritme voor het verwerpen van valse alarmsignalen zorgt ervoor dat Searchpoint Optima Plus uitermate betrouwbaar is.
Typische toepassingen.
Offshore olie- en gasplatforms, drijvende productie-opslag en losvaartuigen (FPSO's), tankers, olie- en gasterminals op het vasteland, raffinaderijen, LNG/LPG-installaties, gascompressor-/meetstations, gasturbine-energiecentrales, druk- en coatinginstallaties die gebruik maken van oplosmiddelen.
.
Meer dan 100 gas- en dampkalibraties beschikbaar. Neem voor een volledige lijst van de gassen en dampen die de Searchpoint Optima Plus kan detecteren, contact op met uw lokale verdeler.
Aanvullende functies en voordelen:Waarom zou u een Searchpoint Optima Plus kiezen?
- Ervaring met meer dan 100.000 installaties wereldwijd
- Grotere betrouwbaarheid
- Optionele HART® met 4-20 mA-uitvoer
- Kan een breed scala aan koolwaterstofgassen detecteren, inclusief oplosmiddelen
- Verhoogde betrouwbaarheid zonder bewegende delen
- Grotere stabiliteit dankzij zelf-compenserende optiek
- Immuun voor componentdrift op lange termijn
- Externe functionele gastestfunctie
- Gecertificeerd voor Noord-Amerikaanse en Europese gevaarlijke omgevingen
- Betere afwijzing van valse alarmsignalen
- Grotere beschikbaarheid met waarschuwing voor vervuilde optiek
- Dynamische verwarmingsregeling voor condensvrije optiek
- Geen ongedetecteerde storingen
- Betere diagnose
- Ingebouwde gebeurtenisregistratie
- Minder stroomverbruik
- Gecertificeerd voor talrijke classificaties van gevaarlijke omgevingen, zoals:
- Faalveilige werking
- Korte reactietijd
- Minder routinematig onderhoud
- Immuun voor katalytisch vergif
- Lange levensduur
- Werkt in inerte omgevingen
Overview
- Brand
- Honeywell
Features
- Sub-Category
- Infrared Gas Detectors & Transmitters
- Infrared Gas Detectors & Transmitters
- Alarm Settings
- Fault: 0 mA (Hart® Units Adjustable to 1 mA)
- Inhibit: 1-3mA (Default 2 mA)
- Over Range: 20-21.5 mA (Default 21 mA)
- Warning: 0 to 6 mA (Default 3 mA)
- Features & Benefits
- Can Detect a Wide Range of Hydrocarbon Gases Including Solvents
- Certified for North American and European Hazardous areas
- Dynamic Heating Control Ensures Condensation Free Optics
- Failsafe Operation
- Fast Speed of Response Provides Earliest Warning
- Immune to Catalytic Poisons
- Immune to Long Term Component Drift
- Improved Diagnostics
- Improved Reliability
- Increased False Alarm Rejection
- Increased Reliability with No Moving Parts
- Increased Stability from Self Compensating Optics
- Increased Uptime with Contaminated Optics Warning
- Integral Event Logging
- Long Operating Life
- No Undetected Failures
- Optional HART® Over 4 to 20 mA Output
- Reduced Power Consumption
- Reduced Routine Maintenance
- Remote Functional Gas Test Facility
- Works In Inert Atmospheres
- Repeatability
- < ±2% fsd @50% fsd
Dimensions & Weight
- Weight range
- 1.6 kg
Technical Specifications
- Output Signal Range
- 4 to 20 mA Autosensing Sink or Source
- Digital Communication Ports
- UV/IR
- Accuracy
- Optima Plus (Ethylene): Baseline < ±2% fsd, 50% fsd <±3% fsd
- Optima Plus (Hydrocarbon): Baseline < ±1% fsd, 50% fsd <±2% fsd
- Measuring Range
- 0-100% LEL
- Digital Output
- Modbus RS485 (via XNX, Optional HART® over 4 to 20 mA output (HART® Version 7)
Operating Characteristics
- Minimum Temperature
- -40˚C
Material Specifications
- Material
- 316 Stainless Steel
- Enclosure Material
- Plastic
Standards & Certifications
- Ingress Protection
- IP66/67
Electrical Specifications
- Power Requirement
- 18 to 32 VDC
Others
- Industry
- Energy
- Healthcare
- Manufacturing
Overview
- Brand
- Honeywell
Features
- Sub-Category
- Infrared Gas Detectors & Transmitters
- Infrared Gas Detectors & Transmitters
- Alarm Settings
- Fault: 0 mA (Hart® Units Adjustable to 1 mA)
- Inhibit: 1-3mA (Default 2 mA)
- Over Range: 20-21.5 mA (Default 21 mA)
- Warning: 0 to 6 mA (Default 3 mA)
- Features & Benefits
- Can Detect a Wide Range of Hydrocarbon Gases Including Solvents
- Certified for North American and European Hazardous areas
- Dynamic Heating Control Ensures Condensation Free Optics
- Failsafe Operation
- Fast Speed of Response Provides Earliest Warning
- Immune to Catalytic Poisons
- Immune to Long Term Component Drift
- Improved Diagnostics
- Improved Reliability
- Increased False Alarm Rejection
- Increased Reliability with No Moving Parts
- Increased Stability from Self Compensating Optics
- Increased Uptime with Contaminated Optics Warning
- Integral Event Logging
- Long Operating Life
- No Undetected Failures
- Optional HART® Over 4 to 20 mA Output
- Reduced Power Consumption
- Reduced Routine Maintenance
- Remote Functional Gas Test Facility
- Works In Inert Atmospheres
- Repeatability
- < ±2% fsd @50% fsd
Dimensions & Weight
- Weight range
- 1.6 kg
Technical Specifications
- Output Signal Range
- 4 to 20 mA Autosensing Sink or Source
- Digital Communication Ports
- UV/IR
- Accuracy
- Optima Plus (Ethylene): Baseline < ±2% fsd, 50% fsd <±3% fsd
- Optima Plus (Hydrocarbon): Baseline < ±1% fsd, 50% fsd <±2% fsd
- Measuring Range
- 0-100% LEL
- Digital Output
- Modbus RS485 (via XNX, Optional HART® over 4 to 20 mA output (HART® Version 7)
Operating Characteristics
- Minimum Temperature
- -40˚C
Material Specifications
- Material
- 316 Stainless Steel
- Enclosure Material
- Plastic
Standards & Certifications
- Ingress Protection
- IP66/67
Electrical Specifications
- Power Requirement
- 18 to 32 VDC
Others
- Industry
- Energy
- Healthcare
- Manufacturing
- Brand : Honeywell
- Sub-Category : Infrared Gas Detectors & Transmitters|Infrared Gas Detectors & Transmitters
- Weight range : 1.6 kg
- Output Signal Range : 4 to 20 mA Autosensing Sink or Source
- Minimum Temperature : -40˚C
- Alarm Settings : Fault: 0 mA (Hart® Units Adjustable to 1 mA)|Inhibit: 1-3mA (Default 2 mA)|Over Range: 20-21.5 mA (Default 21 mA)|Warning: 0 to 6 mA (Default 3 mA)
- Features & Benefits : Can Detect a Wide Range of Hydrocarbon Gases Including Solvents|Certified for North American and European Hazardous areas|Dynamic Heating Control Ensures Condensation Free Optics|Failsafe Operation|Fast Speed of Response Provides Earliest Warning|Immune to Catalytic Poisons|Immune to Long Term Component Drift|Improved Diagnostics|Improved Reliability|Increased False Alarm Rejection|Increased Reliability with No Moving Parts|Increased Stability from Self Compensating Optics|Increased Uptime with Contaminated Optics Warning|Integral Event Logging|Long Operating Life|No Undetected Failures|Optional HART® Over 4 to 20 mA Output|Reduced Power Consumption|Reduced Routine Maintenance|Remote Functional Gas Test Facility|Works In Inert Atmospheres
- Material : 316 Stainless Steel
- Digital Communication Ports : UV/IR
- Accuracy : Optima Plus (Ethylene): Baseline < ±2% fsd, 50% fsd <±3% fsd|Optima Plus (Hydrocarbon): Baseline < ±1% fsd, 50% fsd <±2% fsd
- Ingress Protection : IP66/67
- Repeatability : < ±2% fsd @50% fsd
- Power Requirement : 18 to 32 VDC
- Measuring Range : 0-100% LEL
- Industry : Energy|Healthcare|Manufacturing
- Enclosure Material : Plastic
- Digital Output : Modbus RS485 (via XNX, Optional HART® over 4 to 20 mA output (HART® Version 7)