/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Contactsensoren

    Draadloze Honeywell deur-/raamcontact

    Stopgezet

    De DO800M bestaat uit draadloze magnetische deur-/raamcontacten en maakt deel uit van het assortiment draadloze randapparatuur dat compatibel is met Domonial-, Le Sucre- en Galaxy-panelen.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De DO800M bestaat uit draadloze magnetische deurcontacten en maakt deel uit van het draadloze randapparatuurassortiment dat compatibel is met Domonial-, Le Sucre- en Galaxy-panelen. Ze kunnen worden gebruikt in volledig draadloze of hybride beveiligingssystemen voor zowel residentiële als commerciële installaties. De draadloze deurcontacten kunnen zonder beperking op traditionele bouwplaatsen worden geïnstalleerd. Het gebruik van een speciale radioband zorgt dat het systeem beter bestand is tegen interferentie en bewaking van de randapparatuur vergroot de beveiliging van het systeem tijdens de volledige gebruiksperiode. De randapparatuur werkt gemiddeld 5 jaar onafhankelijk, zodat de locatie minder vaak hoeft te worden bezocht. Ze gebruiken standaard, goedkope CR123 lithiumaccu’s om te voldoen aan de regelgeving voor beveiligingsalarmsystemen in elk land. Het draadloze assortiment van Honeywell is een van de meest betrouwbare alarmsystemen.

    Kenmerken en voordelen:
    • Goed presterende, draadloze smalle bandbreedte, FM radiofrequentie 868-870MHz bandbreedte met anti-jamming
    • Compacte versie verkrijgbaar in de kleur bruin (DO800M2)
    • 3V lithiumbatterijen (CR123) met een levensduur van de batterij tot 5 jaar
    • Wandmontage en sabotagebestendig
    • Compatibel met Domonial-, Galaxy- en Le Sucre-panelen
    Certificeringen:
    • EN 50131-2-6
    • EN 50131-1-klasse 2, -omgevingsklasse II
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security