Vlamdetectors
UniVario vlamdetectie
UniVario vlamdetectoren worden gebruikt voor de herkenning van snel ontwikkelende branden met vlamvorming. De driekanaals IR-vlamdetector is zeer nauwkeurig vanwege de 3-kanaals infrarood evaluatie.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
UniVario vlamdetectoren worden gebruikt voor de herkenning van snel ontwikkelende branden met vlamvorming. De driekanaals IR-vlamdetector bereikt een hoge mate van weerstand tegen storingsvariabelen via driekanaals infraroodevaluatie. Optische vensters van de IR-sensoren worden volledig bewaakt. De werkings-, storings- en brandstatussen worden weergegeven via LED's op de detector. De voeding en aansluiting vinden rechtstreeks plaats via de standaard detectorzone bij de esserbustransponder (Onderdeelnr. 808623.10). De detector wordt ook rechtstreeks gereset via dezelfde esserbustransponder.
Kenmerken en voordelen:- Directe koppeling en spanningstoevoer via standaard detectorgroep bij de esserbustransponder (onderdeelnr. 808623.10)
- Basisinstallatie en uitlijning via montagebeugel (onderdeelnr. 783312)
- Hoge IP-bescherming voor gebruik binnen en buiten
- 3-kanaals infrarood vlamdetector
- Werking en foutstatus weergegeven op de detector
- Zelfcontrole via interne sensoren
- Eenvoudig testen met magneet via geïntegreerde reedschakelaar
- EN54-10 VdS G 208131 & VdS G 211041
Others
- Brand
- ESSER
Others
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER