Warmtedetectors
ProtectoWire PHSC-190 lineaire hittedetector
De ProtectoWire lineaire hittedetectoren zijn gepatenteerde kabels die hitte over de gehele lengte detecteren.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
De ProtectoWire lineaire hittedetectoren zijn gepatenteerde kabels die hitte over de gehele lengte detecteren. De sensorkabel bestaat uit twee stalen geleiders die individueel zijn geïsoleerd met een warmtegevoelig polymeer. De geïsoleerde geleiders worden in elkaar gedraaid, zodat er een veerdruk tussen de geleiders ontstaat. Vervolgens worden ze omwikkeld met beschermtape en afgewerkt met een buitenmantel die geschikt is voor de omgeving waarin de detector wordt geïnstalleerd. ProtectoWire is een digitale sensor met vaste temperatuur en kan daarom een alarm activeren zodra de nominale activeringstemperatuur is bereikt. Bij de nominale temperatuur geeft de warmtegevoelige polymeerisolatie mee onder de druk, waardoor de binnenste geleiders met elkaar in contact komen en er een alarmsignaal wordt geactiveerd.
Functies en voordelen:- In staat om een alarm te activeren zodra de nominale activeringstemperatuur is bereikt
- Omwikkeld met beschermtape en afgewerkt met een buitenmantel
- Het productassortiment van de detector bestaat uit vier verschillende soorten kabels
- UL-gecertificeerd 15,2 m
- FM 9,1m