Warmtedetectors
ProtectoWire PHSC-280 lineaire hittedetector
Protectowire lineaire hittedetectoren zijn gepatenteerde kabels die hitte over de gehele lengte detecteren. Deze sensorkabels bestaan uit twee stalen geleiders die individueel geïsoleerd zijn met een warmtegevoelig polymeer.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
ProtectoWire lineaire hittedetectoren zijn gepatenteerde kabels die hitte over de gehele lengte detecteren. De sensorkabels bestaan uit twee stalen geleiders die individueel zijn geïsoleerd met een hittegevoelig polymeer. De geïsoleerde geleiders worden in elkaar gedraaid, zodat er een veerdruk tussen de geleiders ontstaat. Vervolgens worden ze omwikkeld met beschermtape en afgewerkt met een buitenmantel die geschikt is voor de omgeving waarin de detectoren worden geïnstalleerd.
Protectowire zijn digitale sensoren met vaste temperatuur en kunnen daarom een alarm activeren zodra de nominale activeringstemperatuur is bereikt. Bij de nominale temperatuur geeft de hittegevoelige polymeerisolatie mee onder de druk, waardoor de binnenste geleiders met elkaar in contact komen en er een alarmsignaal wordt geactiveerd. Deze actie vindt plaats op het eerste verwarmde punt, over de hele de lengte van de detector. Er hoeft geen specifieke lengte te worden verhit om een alarm te activeren. Ook is er geen systeemkalibratie nodig om veranderingen in de geïnstalleerde omgevingstemperatuur te compenseren.
Lineaire hittedetectoren van Protectowire bieden de voordelen van lijndekking met puntgevoeligheid. De lineaire hittedetectoren van Protectowire zijn bij uitstek geschikt voor industriële gevaren met een hoog risico en voor vele soorten commerciële toepassingen. De lineaire hittedetectoren van Protectowire hebben unieke voordelen ten opzichte van andere soorten detectoren, met name bij moeilijke installatiefactoren of zware omgevingsomstandigheden. Wanneer de detectoren worden gebruikt met een Protectowire FireSystem-bedieningspaneel, activeren ze een display waarop over de gehele lengte van het display de locatie van oververhitting of brand wordt weergegeven. De detectoren voldoen ook aan de normen voor intrinsieke veiligheid en zijn FM-goedgekeurd voor gevaarlijke gebieden van klasse I, II of III, divisie 1, toepasselijke groepen A, B, C, D, E, F en G, wanneer de juiste optie voor het bedieningspaneel wordt besteld.
Functies en voordelen:- Lijndekking met puntgevoeligheid
- Zeven alarmtemperatuurwaarden
- Vermogen om zware omgevingsomstandigheden te doorstaan
- Goedgekeurd voor gebruik op gevaarlijke locaties
- Eenvoudige installatie, testen en splitsen
- Compatibel met andere initiatieapparaten op hetzelfde circuit
- UL-vermelding
- FM-keurmerk
- CUL
Others
- Brand
- Morley-IAS
Others
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS