Warmtedetectors
ES-detectie van de detector voor opkomstsnelheid
Automatische warmtedetector met snelle halfgeleider sensor voor betrouwbare branddetectie met snelle temperatuurstijging en geïntegreerd maximum voor de herkenning van branden met lage temperatuurstijgingen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Automatische hittedetector met snelle halfgeleidersensor voor betrouwbare detectie van branden met snelle temperatuurstijging en geïntegreerde maximumwaardefunctie voor de herkenning van branden met langzame temperatuurstijgingen. Brandmelder met gedecentraliseerde intelligentie, automatische zelftest van functies, opslag van alarm- en bedrijfsgegevens en alarmweergave.
Er kan ook een indicator op afstand worden aangesloten.
Kenmerken en voordelen:- Systeemvoordelen:
- Optimaal afgestemd op het ES Line-systeem
- Met multisensordetectoren voor de detectie van alle branden, zelfs onder de moeilijkste bedrijfsomstandigheden
- Maximaal 30 detectoren per detectiegroep
- Betrouwbare detectie:
- Uniforme reactiegevoeligheid van de detector voor alle verschillende soorten brand voor de multisensordetectoren
- Grote afstand tussen signaal- en storingssterktes dankzij speciaal sensor- en elektronicaontwerp voor het onderdrukken van elektromagnetische invloeden
- Automatische aanpassing aan verschillende omgevingsinvloeden
- Elektronische compensatie, ook wel driftcompensatie genoemd, van langetermijninvloeden van inhibitors of veroudering
- Betrouwbare onderdrukking van valse alarmen:
- Hoge betrouwbaarheid tegen valse alarmen door tijdelijke evaluatie van verschillende sensorcriteria, met ingebouwd insectenhor en afgedicht tegen binnenkomende luchtstroom achter
- Uitsluiting van signaalvormen die niet typerend zijn voor branden via speciale filteralgoritmen
- Automatische zelfcontrole van de detectorelektronica
- Automatische zelfcontrole van sensoren voor functie en conditie
- Onderhoud:
- Aanduiding van de hittedetector door een zwarte ring op de lichtleiding
- Bedrijfsuren, alarm- en foutenteller in elke detector
- Ophalen van bedieningsgegevens van alle detectoren van een groep met standaard service-pc en veldbusinterface
- Detector-LED voor alarmdisplay en als identificatiedisplay in de service (voor onderhoud met 8000 hulpmiddelen)
- Uitgebreid gamma accessoires:
- Standaard stopcontact en relaisbasis
- Contactdoosadapter voor plafondinstallatie
- Stofdoppen optioneel voor branddetectoren en detectorbasis
- Kit voor hangende montage
- EN 54-5 A1R
Others
- Brand
- ESSER
Others
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER