/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Warmtedetectors

    Series 200 vaste warmtedetector

    De series 200 52051E vaste warmtedetectoren bieden Fixed Temperaturedetectie bij 58⁰C (klasse A1S). Het zijn plug-in brandsensoren die gebruikmaken van een enkel thermistor detectiecircuit voor een vroegtijdige waarschuwing bij brandgevaar.

    Overview

    De 52051E-reeks detectoren zijn analoge adresseerbare sensoren met vaste temperatuur die gebruikmaken van thermistors met lage massa en microprocessortechnologie voor snelle respons en lineaire temperatuurmeting. Dankzij hun lineaire respons kunnen deze sensoren worden gebruikt om temperaturen te signaleren tussen 58°C (klasse A1S) en 78°C (klasse BS). Met de implementatie van het Serie 200 Advanced Protocol kan elk model worden geconfigureerd als software voor een vaste 58°-, een vaste 78°-eenheid of een 58°-apparaat met stijgingssnelheid. Voor achterwaartse compatibiliteit en continuïteit van de goedkeuring blijven drie afzonderlijke versies beschikbaar als afzonderlijke onderdeelnummers. De detectie-elementen van alle drie de warmtesensoren zijn regelbaar op het paneel via het Serie 200 Advanced Protocol, zodat de gevoeligheidsdrempels van elk element kunnen worden gewijzigd door het paneel dat de mogelijkheid biedt om het apparaat aan te passen aan het veranderende gebruik van de zone die wordt beschermt.

    Kenmerken en voordelen:
    • hittedetectoren met detectie bij vaste temperatuur van 58 °C
    • Inclusief Series 200 Advanced Protocol en de mogelijkheid om de warmtedrempels voor afzonderlijke detectoren aan te passen aan de specifieke, in het kader van de toepassing aangetroffen risico’s
    • LED’s in drie kleuren: rood, groen, geel
    • Draaibare decade-adresschakelaars
    • 100% mechanische en elektrische achterwaartse compatibiliteit
    • Nieuw basisontwerp als aanvulling op de detector
    Certificeringen:
    • 199n/17 uitgave 27
    • 0786-CPR-20659
    • G209022
    • TCC 2 - K829/a
    • B.04068
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    52051E-26
    58°C VASTE TH ZONDER ISOLATOR (OPPR)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-52051e-26-series-200-fixed-heat-detector-primaryimage
    52051E-26
    58°C VASTE TH ZONDER ISOLATOR (OPPR)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-52051e-26-series-200-fixed-heat-detector-primaryimage
    52051E-46-IV
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-52051e-26-series-200-fixed-heat-detector-primaryimage
    52051E-46-IV
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-52051e-26-series-200-fixed-heat-detector-primaryimage
    52051E-RF
    Flexibele 58°C vaste temperatuur warmtedetector Draadloze vaste temperatuur (58°c) warmtedetector voor het draadloze System Sensor Agile systeem. Voeding: 4 x CR123A 3v batterijen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-52051e-26-series-200-fixed-heat-detector-primaryimage
    52051E-RF
    Flexibele 58°C vaste temperatuur warmtedetector Draadloze vaste temperatuur (58°c) warmtedetector voor het draadloze System Sensor Agile systeem. Voeding: 4 x CR123A 3v batterijen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-52051e-26-series-200-fixed-heat-detector-primaryimage