/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Lichtsensoren

    LLO lichtniveausensor buiten

    LLO-buitenlichtsensoren zijn nauwkeurige, lux gekalibreerde lichtsensoren die kunnen worden gebruikt voor bewakings- en regeltoepassingen. De behuizing is IP65-gecertificeerd, compleet met M20-kabelwartel, waardoor hij ideaal is voor extern gebruik.

    Overview

    Honeywell LLO-buitenlichtniveau sensoren zijn nauwkeurige, lux gekalibreerde lichtniveau sensoren die kunnen gebruikt voor bewakings- en beheertoepassingen. De behuizing is IPIP65 gecertificeerd, met M20-kabelwartel, dus ideaal is voor buitengebruik. De signaal output is 4 tot 20 mA loop powered, het lux-bereik kan bij installatie worden ingesteld op: 0 tot 1000, 0 tot 2000, 0 tot 4000, 0 tot 8000 or 0 tot 20000 lux.

    Kenmerken en voordelen:
    • Multi-gebruiksspectrum
    • Selecteerbare locatie
    • 4 tot 20 mA-uitgang
    • IP65-behuizing
    • Ideaal voor het meten van het buitenlichtniveau
    Certificeringen:
    • IP65 behuizing
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Trend

    Others

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend