/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Bewegingsdetectors

    Galaxy passieve infraroodsensor

    Stopgezet

    Galaxy Passive Infrared sensoren zijn de nieuwe universele draadloze infrarood bewegingssensoren van Honeywell. Ze hebben een PIR-bereik van 11 x 12 m en zijn compatibel met Galaxy-, Vista- en Domonial-systemen.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    Honeywell brengt Galaxy Passive Infrared Sensors met bewegingsdetectie binnen een PIR-bereik van 11 x 12 m. Ze zijn compatibel met Domonial, Galaxy en Vista radio modules Deze infraroodsensoren hebben een 'Look-down' patroon voor high security toepassingen en zijn voorzien van lensmaskering en een 3V CR123 lithiumbatterij.

    Kenmerken en voordelen:
    • Geschikt voor Domonial, Galaxy en Vista radiomodules
    • Vermindert het aantal PIR's dat u op voorraad moet hebben
    • Vier gevoeligheidsniveaus kunnen met schakelaars worden aangepast
    • Kan vrijwel overal worden gemonteerd op muren, in hoeken of op plafonds
    • Het zorgt voor een uniforme look op hybride installaties
    Certificeringen:
    • TS EN50131-2-2 Graad 2
    • Klasse II
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security