/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Bewegingsdetectors

    Bewegingssensor voor inbraakdetectiesystemen

    Bewegingssensoren voor inbraakdetectie zijn de universele draadloze passieve infraroodsensoren voor installatie met de Honeywell inbraakcentrales.

    Overview

    Voor installatie met de inbraakcentrales van Honeywell worden de universele draadloze infrarood bewegingssensoren gebruikt. Universele draadloze infrarood sensors met een instelbare uiterst handige huisdierenimmuniteit. Kies uit de uitermate veilige niet-huisdierinstelling, de middel instelling van 18 kilo or de robuuste instelling van 36 kilo: alles in één platte en eenvoudig te installeren eenheid. De capaciteit van Honeywell Wireless Technology Long Range is maximaal 1000 m.

    Kenmerken en voordelen:
    • Gevoeligheidsinstellingen maken het mogelijk het product aan te passen voor een breed scala aan installaties
    • Sensor kan vrijwel overal op muren, in hoeken of aan het plafond worden gemonteerd
    • Geschikt voor Domonial, Galaxy en Vista radiomodules
    • Immuniteit voor huisdieren met instelbare gevoeligheid, afhankelijk van de gevoeligheid
    • Looptestmodus, deze test is verplicht om een goede detectie te garanderen
    • De twee verschillende lenzen die bij de IRPI8M worden geleverd
    • Gepatenteerde kijkspiegel biedt optimale detectie direct onder de sensor
    • Geavanceerde Dual Slope-temperatuurcompensatie
    Certificeringen:
    • EN50131-1 en TS50131-2-2 Beveiligingsgraad 2
    • Omgevingsklasse II (met bevestigde lens met hoog beveiligingsniveau)
    • NF&A2P twee afschermingen
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security