/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Bewegingsdetectors

    PIR-bewegingssensor

    De PIR (Passieve Infrarood) bewegingssensoren van Honeywell zijn verkrijgbaar met of zonder anti-maskingtechnologie voor nauwkeurige bewegingsdetectie in een strak, esthetisch aantrekkelijk ontwerp met een kleine vormfactor.

    Overview

    Ontworpen voor commerciële omgevingen in het midden- tot hoogsegment waar systemen van Klasse 3 (IS3016A-1) of Klasse 2 (IS3016-1) vereist kunnen zijn. De anti-masking IS3016-serie bewegingssensoren van Honeywell bieden betrouwbare bescherming en verbeterde immuniteit tegen valse alarmen dankzij in totaal vier gepatenteerde oplossingen.

    IS3016-sensoren zijn snel en eenvoudig te installeren dankzij een eenvoudig, strak ontwerp dat snelle en gemakkelijke toegang tot de connectoren en een automatische plug-in connector biedt. Deze sensoren zijn voorzien van geïntegreerde end-of-line (EOL) weerstanden voor alarm, sabotagelus en anti-masking, evenals een verbeterde looptestfunctie, wat de installatie- en insteltijd verder verkort.

    Kenmerken en voordelen:
    • Plug-in elektronica ontworpen voor eenvoudige installatie met een automatische plug-in connector.
    • De hoogwaardige sensor voldoet aan de veiligheidseisen voor omgevingen met een hoog risico (EN klasse 3, NF & A2P, CPNI-goedkeuring voor gebruik door de Britse overheid).
    • Infrarood anti-maskeringstechnologie op IS3016A-1 detecteert snel opzettelijke en onbedoelde maskers
    • of blokkeert - de sensor stuurt een storingssignaal wanneer hij maskercondities tegenkomt, wat de kans op beveiligingsinbreuken aanzienlijk verkleint.
    • Uitgebreide detectiedekking met een extreem dicht, breed en lang detectiebereik in vergelijking met vergelijkbare producten op de markt voor superieure dekking.
    • Gepatenteerde PIR-signaalanalyseoplossing - de sensor zoekt naar een breed tijdsbestek en integreert het ontvangen signaal vóór de beslissing om het alarm te activeren.
    • Gepatenteerde montageoplossing - om de sensor aan de muur te bevestigen, hoeft de installateur alleen maar de schroef op de vooraf gedefinieerde locatie te plaatsen, waar deze automatisch op zijn plaats wordt gehouden voor een eenvoudigere en snellere installatie.
    Certificeringen:
    • NF&A2P 3-afscherming (NF324-H58-norm) en voldoet aan de normen EN50131-2-4 en RTC50131-2-4; IP30 IK04
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security